Orkot 自潤軸承 | 特瑞堡

Orkot® 自潤軸承

特瑞堡密封系統公司 20 多年來一直為水力行業供應產品,是世界領先的自潤軸承製造商。可靠性、壽命長和久經考驗的性能使特瑞堡密封系統成為真正的 Orkot® 自潤軸承的首選。

了解更多:(宣傳手冊下載)

Orkot® TXMM 自潤軸承可以完全乾運轉,且具有出色的耐磨特性,且無毒。

如今,特瑞堡密封系統為各種水力應用提供軸承,包括: 防水門、渦輪主軸和泵軸承、伺服馬達、聯動裝置、Kaplan 輪轂軸承、耐磨墊、止推墊圈、車輪軸承、魚簾、耳軸和閘門。

產品符合 ISO 標準 ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001 ...等

技術資料庫 / 測試報告

案件歷史

國際瀑布發電廠

Orkot® TXMM 成功幫助 Boise White Paper

Boise White Paper 是一家主要的紙張製造商和供應商,在特瑞堡密封系統公司的 Orkot® 自潤軸承協助下取得了成功。 Orkot® TXMM 軸承用於升級明尼蘇達州與加拿大安大略省之間的 Rainy 河的 Boise White Paper 國際瀑布發電站的防水閘門。這一成功促使 Boise White Paper 使用 Orkot® TXMM 取代了水力發電設施主軸上競爭對手的襯套。Orkot® TXMM 材料的穩定性成為成功的原因。

國際瀑佈設施有七台渦輪發電機,容量為11,300千瓦。1號至4號渦輪機於 1990 年使用我們的競爭對手的 Lubron AQ 100 襯套進行了替換。Boise White Paper 因此性能不佳。防水門和操作臂連桿不斷綁定,鏈條墜落需要打開和關閉防水門以進行計時和檢查。破碎的軸也是一個長期存在的問題。特瑞堡密封系統 Eugene 推薦使用 Orkot® TXMM 軸套,並於2006年安裝在2號渦輪機上。

一旦 Orkot® TXMM 襯套換上,Boise White Paper 就得到正向的成果。機械師能夠手動移動操作臂,速度控制不再出現過衝或下衝。自設施啟動以來,該設備首次自動上線,無需操作員協助。