先進複合材料
Lighter Vehicles From the Inside Out
Automated Dynamics 擁有 30 多年的製造技術,幫助公司克服傳統材料的局限性,並為關鍵部件提供新功能。在汽車行業,其中許多部件已經被轉化為輕質纖維增強複合材料,在獲得顯著性能優勢的同時還減輕了重量。ADC 將汽車複合材料的這些優勢帶到了意想不到的高度。
憑藉著熱塑性複合材料自動化增材製造方面的專業知識,我們正在與領先的製造商合作,為世界各地的應用製造零件,並可規模的製造。
特瑞堡密封系統擁有 30 多年的製造技術,幫助公司克服傳統材料的局限性,並為關鍵部件提供新功能。在汽車行業,其中許多部件已經被轉化為輕質纖維增強複合材料,在獲得顯著性能優勢的同時還減輕了重量。我們正在將汽車複合材料的這些優勢發揮到前所未有的高度。
憑藉著熱塑性複合材料自動化增材製造方面的專業知識,我們正在與領先的製造商合作,為世界各地的應用製造零件,並可規模的製造。
使用自動纖維鋪放 (AFP) 技術和特瑞堡專有技術,我們正在製造重量最輕、抗疲勞性最好、減震性最好和損壞容限最好的可回收零件。通過進入汽車市場,我們證明即使在經常需要大批量生產的行業中,也可以實現高性能部件。原位(即時)製造、高速產率(使用我們的雷射加熱系統)和增材製造製程,消除了後處理製程的需求。此外,我們還在以下方面提供其他優勢:
使用自動纖維鋪放 (AFP) 技術和特瑞堡專有技術,我們正在製造重量最輕、抗疲勞性最好、減震性最好和損壞容限最好的可回收零件。通過進入汽車市場,我們證明即使在經常需要大批量生產的行業中,也可以實現高性能部件。原位(即時)製造、高速產率(使用我們的雷射加熱系統)和增材製造製程,消除了後處理製程的需求。此外,我們還在以下方面提供其他優勢: