旋轉密封件型錄 - 更新!
Date: 30.03.20
<br />旋轉密封件型錄 - 更新
現在開發了新的旋轉密封件和軸封,提高了性能並滿足了新的、更高的要求。
特瑞堡的旋轉密封件和軸封可保持住潤滑液,同時防止在振盪或旋轉應用中泥土和水的進入。這些解決方案目的在於優化性能、效率和使用壽命,從而開發出低摩擦和耐磨的特性。
為了幫助您選擇適合的密封件,特瑞堡更新了我們的旋轉密封件型錄。讓您可以快速找到旋轉密封件的相關資訊,從 徑向油封 和 Cassette Seals 到 Turcon® 密封件 及 Mechanical Face Seals,現在還加入各種新設計和新材料。以及在您做出選擇前,您必須知道的:安裝和設計說明、材料選擇...等資訊。
更新資訊:
新產品:
- HP20 旋轉油封– 改善大扭矩液壓馬達的性能
- Turcon® Roto L – 第一個用於輪胎充氣系統的主動式密封件(在需要時才密封),以減少燃油消耗並延長輪軸系統的使用壽命
- HiSpin® HS40 – 滿足電動汽車和高速應用對溫度的嚴苛要求
- HiSpin® PDR RT – 用於電子驅動系統的超高速密封件
更新 Mechanical Face Seal 單元: 完全進行了重新設計,增加了更多材料、尺寸,並區分為鑄鐵和軸承鋼材料。