Boost your ride with next-generation e-axle sealing now
电动汽车正在迅速普及,预计到2030年将占总汽车占有率的40%,但这取决于现有技术是否可延长电池单次充电的续航能力。 一个重点关注的领域是提高电子轴技术的效率。 特瑞堡密封系统工程师设计出新型HiSpin®密封件,一种新型高速旋转密封可增强下一代电驱。
适用于电驱的密封技术
电动汽车的核心技术之一是电驱,包含一组电机和减速器,具有各种密封要求:
为电动汽车新开发的旋转密封件
特瑞堡密封系统产品开发工程师已经开发了两种新型的高速旋转密封件,以满足电动汽车制造商的需求。 HiSpin®PDR RT和HiSpin®HS40密封件在克服高转速下的极端条件的密封迈出了重要的一步。 这项新一代的密封技术将使电动车充电一次的续航里程可与燃油车相媲美。
高转速弹性体旋转密封件满足电动交通应用的严苛温度要求,提供有效且长期使用周期的密封件。
超高速聚四氟乙烯旋转密封件,适用于严苛工况,可确保在电动交通中的密封效率。
该影片介绍了HiSpin® PDR RT和 HiSpin® HS40。这是高转速严苛应用中克服密封相关问题上的又一大进步。