Gıda ve Eczacılık Malzemeleri EPDM, FKM, NBR, Turcon, Silikon

Malzemelere Genel Bakış

Standartlar ve temizlik başlıca koşullardır.
Gıda, içecek ve eczacılık proseslerindeki sızdırmazlık ortamları belki de en zorlu ortamdır. Sızdırmazlıkta meydana gelecek hatalar, olası kirlenmelere veya hatların durmasına yol açabilir. İster elastomer ister plastik olsun, malzemeler birçok proses maddesinin yanı sıra CIP (Yerinde Temizlik) ve SIP'e (Yerinde Sterilizasyon) uygun olmalıdır. Malzemeler ayrıca sayısı giderek artan FDA, 3-A, NSF ve USP standartları gibi ulusal ve uluslararası düzenlemelere de uygun olmalıdır.

Zorlu uygulamalar için geliştirilmiş malzemeler.
Onlarca yıllık tecrübemiz ve dünyanın dört bir yanındaki önde gelen ekipman üreticileri ve kullanıcılarıyla birlikte çalışmış olmamız sayesinde, bu sektör için müşteriye özel bir malzeme portföyü geliştirdik. Sızdırmazların performansını daha uzun süre sürdürmesini sağlamak için, Trelleborg Sealing Solutions araştırmalara önemli miktarda yatırım yaptı. Şirket bu şeklide her uygulama için optimum bileşiği belirlemeyi hedefledi. Bu sayede belirlenen malzemeler standart elastomerlerden PTFE bazlı özel FFKM Isolast® ve Turcon® bileşiklerimize kadar uzanıyor. 

Tüm temel standartlara uygunluk
En önemlisi, Trelleborg Sealing Solutions her bileşik tipine uygun malzemeler sunmaktadır. Bu malzemeler florokarbon plastikleri için FDA 21 CFR 177.1550, elastomerler için FDA 21 CFR 177.2600, 3-A, USP Sınıf VI, NSF, ve Sitotoksisite (USP 87) dahil tüm temel standartlarla uyumludur. 

Başlıca malzemeler:

  • Aseptik teknoloji için tasarlanan EPDM sızdırmazlık malzemeleri
  • Mükemmel performanslı FKM
  • Resifluor™ 500 gelişkin malzeme yelpazesi
  • Isolast® Perfloro Elastomer : Elastomer sızdırmazlığında son teknoloji
  • Turcon® : Rakipsiz PTFE bazlı sızdırmazlık yetenekleri
  • Silikon
  • NBR
  • Zurcon® Z80 ve Z2221

Yerinde Temizlik ve Sterilizasyonda sızdırmazlıkla ilgili daha fazla bilgi edinin.
Ruhsatlarla ilgili daha fazla bilgi edinin

Hayvandan Elde Edilmiş Bileşen İçermez

Hayvandan Elde Edilmiş Bileşenler (ADI) BSE'ye (Deli İnek Hastalığı) yol açabilir. Bu yüzden, bu bileşenlerin insanların tüketeceği ürünlerle temas edebilecek ürünlerde kullanımından kaçınılmalıdır. Sızdırmaz malzeme içerikleri ve proses yardımcı maddeleri ADI içerebilir. Trelleborg Sealing Solutions bileşik portföyünü bu kapsamda gözden geçirmiştir ve geniş bir ADI içermeyen malzeme yelpazesi sunmaktadır.

EPDM

Aseptik teknolojisine uygun tasarlanmış EPDM sızdırmazlık malzemeleri

Sektöre özel malzemeler bütünlüğü artırır.
Etilen Propilen Dien Kauçuk (EPDM) polimerler tamamen doymuş, polar olmayan ve hidrokarbon bazlı elastomerlerdir. Polimer geometrileri onlara yüksek sıcaklıklarda polar sıvılar ve polar solventlerle olağanüstü bir uyumluluk kazandırır. 

Bu malzemeler:

  • Yüksek kimyasal dirence sahiptir.
  • Polar solventler, sıcak su ve buharla birlikte uzun kullanım ömrü sağlar.
  • Alkali temizleme sıvılarıyla temasa uygundur.
  • Sütçülükle ilgili çoğu uygulama ve yüksek sıcaklıklardaki WFI (Enjeksiyon Suyu) uygulamaları için mükemmeldir.

Malzeme teknolojisi imkanları artırır
Tavsiye edilen tüm EPDM sınıfları peroksit kürlüdür ve çok düşük miktarda yumuşatıcı ve proses yardımcısı içerir. Bu, sızıntı olasılığını minimuma indirir ve kontaminasyon riskini azaltır. Malzemeler aynı zamanda geliştirilmiş kimyasal ve termal kararlılığa sahip olacak şekilde tasarlanmıştır ve FDA 21 CFR177.2600, 3-A, USP Sınıf VI, Sitotoksisite (USP 87) ve NSF51'e uygundur ve birçok onaya sahiptir. 

Kullanım alanları:

  • Neredeyse tüm uygulama türlerinde evrensel bir malzeme olarak kullanılır ve temizlik ve sterilizasyon proseslerine uygundur.
  • Tipik uygulamalar doldurma, dağıtma, pompalar, boru ve flanş contaları, vanalar, hızlı bağlantı parçaları, tanklar, separatörler, homojenleştiriciler, dekantörler ve ısı eşanjörleridir.

Ürünler:
O-Halka, Kare Sızdırmaz, Kantseal, Düz Sızdırmaz, Contalar, Diyaframlar ve güçlendirilmiş ürünlerdir. EPDM aynı zamanda diğer malzemelere de bağlanabilir ve neredeyse her tür tasarımda parça olarak kullanılabilir.

EPDM'nin kullanıldığı özel uygulamalar hakkında bilgi edinin:

NBR

NBR'nin mekanik performansı iyidir.

Hayvansal ve bitkisel yağlarda mükemmel performans
Akrilonitril-Butadien Kauçuk (NBR); sızdırmazların agresif temizlik sistemleri, ozon veya kızgın buhara maruz kalmayacağı uygulamalar için iyi bir tercihtir. Bu malzemeler, bütadien ve akrilonitrilin kopolimerleridir. Bunların NBR formülasyonundaki yüzdesi, bu malzemelerin özelliklerini belirler.

NBR malzemeler:

  • İyi mekanik özellikler sunar.
  • -30°C ila +100°C / -22°F - +212°F sıcaklıkları arasında uzun süreli, 120°C / 248°F sıcaklıkları arasında ise kısa süreli olarak çalışma imkanı sunar.
  • Özel formülasyonlar yüksek aromatik içerikli hidrokarbonlara ve suya karşı yüksek direnç sağlar.
  • Etçilik ve tavukçuluk prosesleri için idealdirler. Hayvansal ve bitkisel yağlarla birlikte mükemmel performansa sahiptirler.

FDA 21 CFR177.2600 ve 3-A standartlarına uygun ürün sınıfları mevcuttur.

FKM

FKM malzemelerinde mükemmel performans

Buharlı ortamlara göre optimize edilmiş standart FKM
Trelleborg Sealing Solutions, Florlu Elastomer malzeme serisi proses endüstrisinin özel kriterlerine göre tasarlayarak, malzemelerin performansını optimize etti. 

Malzemeler:

  • Yüksek sıcaklıklarda iyi özelliklere sahiptir.
  • Asidik CIP sıvısı, yağlı gıda ürünleri, gıda sınıfı yağlayıcılar ve sıvı yağlara uyumluluk.

Özel V8T41 daha yüksek kimyasal uyumluluk ve 170°C / 338°F'a kadar olan ortamlarda çalışma olanağı sağlar.

 

 

Ürünler:
O-Halka, Kare Sızdırmaz, Kantseal, Düz Sızdırmaz, Contalar, Diyaframlar ve güçlendirilmiş ürünlerdir.

FKM aynı zamanda diğer malzemelere de bağlanabilir ve neredeyse her tür tasarımda parça olarak kullanılabilir. 

Kullanım alanları:

  • Özellikle yüksek sıcaklıktaki yağ ve sıvı yağlar gibi yağlı maddelerle temas edilen prosesler için uygundur.
  • Tipik uygulamalar Mekanik Sızdırmazlar, Durultucular, Ayırıcılar, Pompalar, Tanklar, Valfler, Isı Eşanjörleri ve CIP ve SIP standartları kullanılarak temizlenen ekipmanları içerir.

FKM sınıfları
FKM kullanılan özel uygulamalarhakkında bilgi edinin:

Resifluor 500

Resifluor™ 500: Üstün özellikli bir FKM

Resifluor™ 500 serisi daha fazla esneklik sunar
Resifluor™ 500 serisi, modifiye edilmiş polimer mimarisine sahip yüksek florinli özel bir FKM'dir. Ürün kritik bioproses, gıda, içecek ve ilaç uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Ürün polar sıvılar, alkaliler ve asitlere karşı EPDM'nin kimyasal direncini ve çeşitli saldırgan sıvılara karşı FKM malzemelerin performans özelliklerini bir araya getirecek şekilde tasarlamıştır. 

Resifluor™ 500 şu özelliklere sahiptir:

  • Çeşitli kimyasallara ve sıvılara karşı mükemmel ölçüde dirençlidir. Bu kimyasallar ve sıvılar arasında alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, asitler ve bazlar, her tür alkol ve hatta düşük moleküler ketonlar, esterler ve aldehitler de yer alır.
  • Geleneksel FKM malzemeleriyle karşılaştırıldığında ürün buhara ve kostik temizlik sistemlerine karşı daha dayanıklıdır.

Olağanüstü seviyede temizlik sağlar
Resifluor™ 500 aynı zamanda PTFE benzer şekilde düşük toplam organik karbon ve metalle ekstrakte edilebilir bileşene sahiptir. Bu, ürünün son derece temiz olmasını sağlar. Bu durum ürünü ilaç üretim uygulamalarında ve özellikle de ekstrakte edilebilir herhangi bir bileşenin bio organizmaları etkileyebileceği bioprosesler için ideal yapar.

Kullanım alanları:

  • Özellikle yüksek sıcaklıktaki gres ve yağlar gibi yağlı maddelerle temas edilen prosesler için uygundur.
  • Tipik uygulamalar Mekanik Sızdırmazlar, Durultucular, Ayırıcılar, Pompalar, Tanklar, Valfler, Isı Eşanjörleri ve CIP ve SIP standartları kullanılarak temizlenen ekipmanları içerir.

Ürünler:
O-Halka, Kare Sızdırmaz, Kantseal, Düz Sızdırmaz, Contalar, Diyaframlar ve güçlendirilmiş ürünlerdir.

FKM aynı zamanda diğer malzemelere de bağlanabilir ve neredeyse her tür tasarımda parça olarak kullanılabilir

Isolast FFKM

Isolast® FFKM: Son teknoloji elastomer sızdırmazlar

Kimyasallara karşı olağanüstü direnç
Perfloro Elastomer (FFKM) malzemeler, tüm hidrojen atomlarının yerini florinin almış olduğu monomer terpolimerleridir. Moleküler zincirde hidrojenin olmaması malzemenin hem kimyasal hem de termal direncini önemli ölçüde artırır. Çapraz bağlı moleküler zincirler bir elastomerin esnekliği ve sızdırmazlığıyla PTFE'nin kimyasal inertliğini ve termal kararlılığını bir araya getirir.

Rakipsiz işletme özellikleri
Isolast®, Trelleborg Sealing Solutions'un yüksek kalitedeki perfloro elastomer bileşik ürün serisidir. Isolast® özel proses gerekliliklerini karşılamak için tasarlanmış pazardaki en geniş portföyü sunar. Tam olarak asal olan malzemeler, birçok kimyasal maddeyle birlikte iyi performans gösterir. Bu ortamlar arasında -25°C ila +325°C / -13°F ila +617° sıcaklıkları arasındaki organik ve inorganik oksitler, asitler, aminler, esterler ve buhar ortamı yer alır. 

Üretim verimliliğini artırır
Yapılan testlerin sonucunda Isolast®'ın diğer elastomer türlerinin yanı sıra rakip perfloro elastomerlere kıyasla daha iyi işletme özelliklerine sahip olduğu kanıtlanmıştır. En sıkı standartlara uyan iki sınıf ürün olan ve solvent bazlı saldırgan temizlik sıvılarının sızdırmazlığını sağlamada ideal ürünler olan J9515 ve J9516 geliştirilmiştir. Ürünler duruş sürelerini azaltmaya yardımcı olur ve sızdırmazlık ömrünü uzatır.

Kullanım alanları:
Isolast® saldırgan kimyasalların bulunduğu ortamlarda ve yüksek sıcaklıklarda elastomer sızdırmazlığında en son teknoloji çözümleri sunar. 

EPDM veya FKM malzemelerle benzer alanlarda, ancak son derece saldırgan maddelerle birlikte kullanımı önerilir. 

Ürünler:
İzolast çeşitli standartlarda ve özel tasarımlarla üretilebilir. Ek olarak, FFKM içeriğini minimuma indiren birçok yenilikçi ve uygun maliyetli çözüm geliştirdik.
Isolast®'ın kullanıldığı özel uygulamalar hakkında bilgi edinin:

Silikon

Silikon doğası gereği bakteri, küf ve mantarlara karşı inerttir.

Trelleborg Sealing Solutions'un malzemeleri üstün performans sunar.
Silikon malzemeler doğaları gereği bakteri, küf ve mantarlara karşı inert olduklarından bioprosesler, gıda, içecek ve ilaç üretiminde kullanım için idealdirler.

Trelleborg Sealing Solutions şu özelliklere sahip malzemeler sunar:

  • Mükemmel ısıl direnç, soğuk esneklik ve dielektrik özellikler
  • Ozon ve oksijene maruz kalınan ortamlarda kullanım için özellikle uygundur ve
  • -60°C ila +200°C / -76°F ila +392°F sıcaklıklarında kullanımı tercih edilir
  • Son derece düşük bir yüzey enerjisine sahiptirler. Bu sayede sızdırmazlar eşleştikleri malzemeye yapışmaz.
  • Uzun vadede düşük kompresyonda kalıcı ezilme oranına sahiptir
  • Sıcak suda, hayvansal ve bitkisel yağlarla, bazı yağlayıcılarla ve gliserinle kullanıma uygundur.

100°C / 212°F'nin üzerindeki ve asitlerin, alkalilerin, ketonların, esterlerin ve buharın bulunduğu ortamlarda kimyasal bozunma meydana gelebileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Silikon bileşikler SC6L1 ve S700R8 sınıfıdırlar.

Turcon

Turcon®: Rakipsiz PTFE sızdırmazlık imkanları

Dinamik ve döner sızdırmazlık elemanları
Doğası gereği Politetrafloroetilen (PTFE) neredeyse tüm kimyasallarla uyumludur. Bu, malzemeyi sızdırmazların CIP ve SIP sistemleri de dahil saldırgan ortamlara maruz kalma ihtimalinin yüksek olduğu ekipmanlarda kullanım için ideal yapar. Dolguların ve özel proses teknolojilerinin eklenmesi sayesinde belirli işletme özellikleri elde edilir.

Turcon® şu özellikleri sağlar:

  • Mükemmel sürtünme ve kendinden yağlama özellikleri
  • Dinamik ve döner uygulamalara uygundur.

Dünyanın en büyük PTFE bazlı sızdırmaz üreticisi
Trelleborg Sealing Solutions bu sızdırmazlık türünde dünyanın en büyük üreticisidir ve diğer tedarikçilerin sağlayamayacağı bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Tüm bu ürünler Avrupa, ABD, Güney Amerika ve Asya'daki kendi tesislerimizde üretilmektedir. Turcon®, Trelleborg Sealing Solutions'un özel PTFE bazlı bileşikleri sunduğu markadır. 

Zorlu ortamlar için tasarlandı
Çok sayıda seçenek sayesinde, tüm uygulamalar için uygun maliyetli bir tercihte bulunulabilir. Sızdırmazların proses ortamına maruz kalmadığı durumlarda, onaylara uygunluk zorunlu değildir. Bu durumlarda T05, T19 veya T46 standart tercihlerdir. 

Turcon® MF proses ihtiyaçları için tasarlandı.
Uygun malzemelerin gerektiği durumlar için Turcon® MF serisi ürünler formüle edildi. Ürünler bioproses, gıda, içecek ve ilaç üretimiyle ilgili ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandı. Ultra temiz teknolojiyle üretilen bu bileşikler yüksek saflıktaki PTFE sınıfı ürünlerden ve katkı maddelerinden imal edildi. Pürüzsüz yüzeyleri, yüksek parlaklıkları ve düşük poroziteleri kontaminasyon riskini ortadan kaldırır ve parçacık dökülmesini azaltır. 

Kullanım alanları:

  • Statik, ileri-geri ve döner uygulamalarda
  • Üretim hattının durmamasının önemli olduğu ilaç ve serum üretiminde
  • Sızdırmazların son derece saldırgan bir dizi temizleyici solvente ve CIP sıvılarına maruz kaldığı karışık proses akışlarında çok amaçlı ekipman olarak
  • Sıcaklığın düşük ve yüksek olduğu ortamlarda kullanılır

Turcon®'un kullanıldığı özel uygulamalar hakkında bilgi edinin:

Zurcon

Zurcon®: specialist engineered plastic based material

Zurcon®: uzmanlarca tasarlanan plastik bazlı malzeme

Gel-git ve salınım hareketleri için Zurcon®
Zurcon®, Trelleborg Sealing Solutions'un plastik bazlı mühendislik malzemelerinin marka ismidir. Sürtünme özellikleri ürünü yüksek aşınma direncinin gerektiği gel git, çok yavaş dönme ve salınım hareketlerine uygun hale getirir. 

Zurcon® Z80
Zurcon® Z80 -196°C ila +80°C / -321°F ila +176°F sürekli ve +125°C / +257°F'ye kadar kısa süreli çalışma imkanı sunar. Ürün +115°C / +239°F'nin altındaki buhar çevrimlerinde tüm su bazlı ve alkali temizleyici ajanlarla uyumlu ve FDA 21 CFR 177.1520'ye uygundur.

Zurcon® Z2221
Zurcon® Z2221 sızdırmazlık elemanlarının üretimi için özel olarak geliştirilmiş bir poliüretan malzemedir. Malzeme yüksek aşınma direncine, düşük kompresyonda kalıcı ezilme oranına ve -30°C ila +110°C / -22°F ila +230°F gibi geniş bir işletme sıcaklığı aralığına sahiptir. 21 CFR 177.1680'e uygun olan malzeme direnç gerektiren birçok gıda uygulamasında kullanılmaya uygundur. Su bazlı ve alkali temizleyici ajanlarla uyumludur ve buhar çevrimleri 115°C / +239°F'nin altındadır.

Kaplama teknolojisi

Gelişmiş kaplama teknolojisi

Sürtünme özelliklerini iyileştiren yüzey işlemleri.
Elastomerler yüksek bir sürtünme katsayısına sahiptir. Bu yüzden ya otomatik montaj sırasında birbirine ya da bir muhafaza içine yerleştirildiğinde temas ettiği yüzeye yapışır. Trelleborg Sealing Solutions elastomer sızdırmazların sürtünme özelliklerini iyileştiren bir dizi yüzey işlemi sunuyor. Bu işlemler aşınma direncini artırır, yerleştirme gücünü azaltır ve bazı dinamik uygulamalarda sızdırmazlık sağlar. 

FF Kaplama ve FDA onayı
FF kaplama gıda, içecek ve eczacılık proseslerindeki yüzey işlemleri için idealdir.

  • Yiyecek ve içme suyu kullanımı ile ilgili FDA ve diğer standartlara uygun
  • Su bazlı, solventsiz ve şeffaf
  • -40ºC / -40ºF ila 150ºC / 302ºF çalışma sıcaklığı.

Otomasyon montaj için ideal
Kaplama her tür elastomer sızdırmaza uygundur, sızdırmazın şekil ve boyutuna göre tasarlanabilir ve sızdırmazın doğal elastikliğini etkilemez. Sürtünmeyi azaltması, kaplamayı otomatik montaj prosesleri için ideal yapar. Hem statik hem de düşük seviyede dinamik uygulamalara uygun, kesintili hareketli ve düşük strok oranındaki kaplama, tekrarlı yerleştirme ve sökme proseslerinde özelliklerini korur.

Kullanım alanları:

  • Takılabilir bağlantı elemanları veya hızlı bağlantı elemanları
  • Vanaların içindeki sızdırmazlar
  • Her tür otomatik veya manüel montaj

FF Coating

 Type Coating,PTFE
 Color  Transparent(milky)
 Quality Control  reference sample
 Coating Thickness (guidance)  2 - 10μm (deviations possible, dependant on the parts geometry)
 Temperature Range  -40°C to +150°C / -40°F to +302°F
 Approvals / Guidelines  FDA HHS 21 CFR Ch. I §§175.300/177.1520
approved according to the Foodstuffs and Commodities Act (LMBG, § 5, paragraph 1, § 31, paragraph 1)
complies with the standards of the German Federal Environmental Agency (FEA), valid for the area D2 (seals)
 Hardness of the coated part  increase in the hardness of the sealing surface of up to +4 IRHD possible (measured on the finished part)
 Characteristics  • Solvent Free
• Water-based dry coating
• Contains no materials requiring declaration to VDA 232-101
 Area of application  for all types of elastomer (dependant on formulation)