Hidrolik uygulamalar keçeler için zorlu alanlardır. Hidrolik keçeler silindirdeki akışkan sızıntısını engellemek dışında silindir içerisindeki yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve yanal kuvvetlere dayanıklı olmalıdır. Bu uygulamalarda Hidrolik Keçelerin işlevi akışkan sızıntısını engellemenin çok ötesine geçer.
Hidrolik Silindir Keçeleri: Performans ve Dayanıklılık
Hidrolik sistemler bir dizi özel sızdırmazlik elamanından oluşur.Hidrolik boğaz keçeleri silindir içerisinden sistem dişina sızıntıyi engellerken hidrolik piston keçeleri piston çevresinden akiskan geçisini engeller. Bu, pistonun tek tarafında basınç oluşmasını sağlayarak silindirin ileri veya geri hareketine olanak tanır. Yataklama bantları hidrolik silindir içerisindeki piston ve piston koluna kılavuzluk yaparak yanal kuvvetleri absorbe eder ve metal-metal temasını engeller. Toz keçeleri piston kolu silindir içerisine girerken kol üzerindeki kiri, yabancı parçacıkları ve nemi sıyırarak kirlenmeyi engeller..
Oil Seal Design
Although there are many styles of Oil Seals, they all generally consist of a flexible rubber lip bonded to a rigid metal case. Most also contain a third element – a garter spring – fitted into the rubber lip to provide additional sealing force, both initially and over the life of the seal. The total radial force of the sealing lip is a function of the rubber pre-tension, coupled with the tensile spring force. The sealing lip may be lathe cut or ready molded, and may feature molded-in hydrodynamic aids to assist sealing in demanding applications. The metal case may be exposed or have rubber molded around it for ease of assembly or improved static sealing.
Trelleborg Sealing Solutions offers state-of-the-art Oil Seal design standards based on many years of experience in a wide range of application fields.
Contact us to learn more.