Hämta innovativa verktyg och tjänster för din mobilenhet

Mobilverktyg och appar

Trelleborg Sealing Solutions erbjuder ett innovativt utbud av verktyg och tjänster för mobilenheter.

Videon finns även tillgänglig i High Definition (HD) så att du kan titta i helskärmsläge när du har valt inställningen 720p.

Seals Catalog

Nu finns vår eKatalog på webben även som användarvänlig app.

Med appens hjälp kan du:

Hitta detaljerade produktbeskrivningar
Få tillgång till materialdatablad
Jämföra olika tätningar
Leta efter och filtrera produkter efter artikelnummer, tätningstyp eller driftsvillkor
Begära in en offert genom att logga in med ditt konto på Trelleborg Sealing Solutions medlemssidor
Få tillgång till mer information om utvalda tätningar med hjälp av snabba länkar till CAD-modeller och kataloger.


Med den här användarvänliga appen kan du välja tätningar, fylla din kundvagn och skicka det vidare till ditt lokala marknadsbolag för offert. Du garanteras ett snabbt svar vilket gör hela processen med att specificera och beställa tätningar snabbare än någonsin.

Fluid Mechanics Calculator

Fluid Mechanics Calculator är avsedd för dig som arbetar med strömningsmekanik. Appen omfattar en rad olika teknikområden inom strömningsmekanik och fungerar som referens för analys, konstruktion, underhåll och drift av flödesrelaterade system.

Detta verktyg erbjuder resultat för olika strömningsmekaniska ekvationer, inklusive sådana som används civilt, strukturellt, samt rörflöde och mekanik. Appen är lämpad för studenter, ingenjörer, analytiker och forskare som arbetar inom fordonsindustri, flygindustri, bioteknik, hydraulik, marin, gruvdrift och olja och gas.

Funktionsöversikt:
  • Innehåller fler än 130 formler (slipp memorera hundratals ekvationer!)
  • 360+ olika kalkyler – byt ekvation baserat på variabel
  • Snabb och praktisk beräkning av resultat – har även stöd för konvertering av måttenheter
  • Markera dina favoriter för att hitta dem snabbt nästa gång
  • Växla smidigt mellan metriska mått och tummått

Aerospace Groove selector

Appen tillämpar två av de viktigaste SAE-spårstandarderna för hydrauliska system inom aerospace: AS4716 Rev B och AS5857 Rev A. Den gör det enkelt att hitta storleken på spår och hårdvara och indikerar om spåret är lämpligt för en dynamisk tätning och/eller en statisk tätning. Det konverterar även automatiskt mått mellan tum och millimeter.

Area & Volume Calculator

Denna mobilapp gör det snabbt och enkelt att beräkna volym och area i fördefinierade geometriska former. Med det här verktyget kan användaren välja en form och underordnad form, eller söka igenom den inbyggda katalogen genom att skriva in formens första bokstäver. När du har valt önskad form visas formeln som används för att beräkna arean eller volymen. Parametrar kan anges med metriska mått eller tummått.

Funktionsöversikt:
  • 80+ geometriska former.
  • Bläddra (svep) genom kategorier och former för att välja eller skriv formens namn för att söka direkt.
  • Har du radien men inte diametern? Inga problem! Area Volume Calculator (AVC) har olika beräkningsmetoder för att uppfylla dina behov.
  • Välj mellan metaller, trä, vätskor och mer. Fyll formen med mandlar, aluminium eller något av 1 500 olika material för att beräkna vikten.
  • Information om formens definition och formeln som används för beräkning visas också.
  • Beräkna volymen direkt eller börja med arean i en 2D-form och välj sedan motsvarande 3D-form för att beräkna volymen.
  • Beräkningarna kan utföras i olika måttenheter: metriska mått, samt Inch(UK) och Inch(US), från millimeter till miles.
  • Formerna är väl illustrerade och märkta vilket gör appen lätt att använda och förstå.

AR Literature

Lås upp interaktivt innehåll i trycksaker från Trelleborg Sealing Solutions med appen Augmented Reality Library. Lär dig mer om våra innovativa produkter och lösningar genom att interagera med Augmentet Reality-komponenter i olika trycksaker. Ladda ner apparna och skanna sidorna som innehåller AR-ikoner för att få tillgång till interaktiva animationer, videoklipp och teknisk information.

Banbrytande hydraultätningsteknik: lär dig mer om avancerad ny hydraulisk teknik, bland annat smörjmedelshantering och friktionsoptimering.
Innovationer för robottillämpningar:Lär dig om tätningsteknik för robotillämpningar och hur våra produkter säkerställer effektivitet och driftsäkerhet i robotutrustning.

Funktionsöversikt:
  • Skanna hotspots i trycksaker som är märkta med AR-symbolen för att låsa upp ytterligare innehåll från Trelleborg Sealing Solutions.
  • Läs mer om våra produkter, material och serviceutbud med animeringar, filmer och tekniska data.
  • Utforska banbrytande teknik från Trelleborg Sealing Solutions

Healthcare & Medical Material Compatibility

Denna app för vård- och läkemedelsbranschen ger en snabb och enkel översikt över vilka material som är kompatibla med olika miljöer.

Funktionsöversikt:
  • Korsreferera 34 olika material med 35 kemiska miljöer för att hitta de mest effektiva materialblandningarna för din tillämpning.
  • Upp till 20 material och miljöer kan väljas samtidigt, vilket möjliggör snabb kontroll av flera material och förhållanden och ger ett överskådligt kompatibilitetsschema som rankar varje material från ”excellent” till ”not recommended”.
Trelleborg Sealing Solutions utvecklar, tillverkar och levererar innovativa lösningar för krävande medicinska, biotekniska och farmaceutiska applikationer i termoplast, silikon och andra elastomerer.

CAD Models

Med den här appen kan användaren visa, rotera och zooma Trelleborg Sealing Solutions produkter i 3-D, samt skicka CAD-filer via e-post.

Appen CAD models har följande funktioner:
  • Inbyggd katalog med tätningar för enkelt val av önskad artikel med hjälp av sök- och filterfunktioner.
  • Detaljerad produktinformation visas och alla modeller kan roteras, förminskas och förstoras för att ge användaren en fullständig bild av tätningens geometri och mekaniska funktioner.
  • Användaren kan välja artikelnummer och material för CAD på specifika produkter.
  • Med sändningsfunktionen kan användaren skicka CAD-filer (finns i flera olika format) via e-post.
Appen har utvecklats i samarbete med TraceParts och gör CAD-ritningar lättare att tolka – oavsett var du befinner dig.

Hydraulic Cylinder Design Calculator

Ett intuitivt verktyg för dig som arbetar med hydraulcylindrar. Baserat på inmatade värden kan användaren beräkna parametrar för både enkelverkande och dubbelverkande cylindrar

Funktionsöversikt:
  • Genom att enkelt mata in önskade cylinderdimensioner och parametrar såsom tryck och oljeflöde, kan användaren beräkna area och volym i en cylinder, tryck- och dragkraft, hastighet, tid, utflöde och verkningsgrad. Resultat anges för både kolvsidan och stångsidan av cylindern.
  • Kalkylatorn uppdaterar automatiskt resultaten när användaren knappar in parametrarna.
  • Det finns även bakåtkompatibilitet för vissa parametrar (Kraft, Tid och Hastighet) för ökad användarvänlighet.
  • Beräkningarna kan göras med metriska mått eller tummått.
  • Alla data anges i enlighet med ISO 3320, ISO 3321 och ISO 4393.
  • Interaktiva bilder som speglar parametrarna ger användaren bättre insikt i tillämpningen.
  • Ingångs- och utgångsvärdena kan visas i underenheter enligt användarens behov när kalkylen har utförts. Detta kan också hjälpa användaren att göra specifika ändringar till enheterna innan kalkylerna utförs.
  • Resultaten kan sedan kopieras till Urklipp eller skickas via e-post.

In the groove

Trelleborg Sealing Solutions ger ut den senaste utgåvan av tidskriften ”In the Groove” som innehåller nyheter, teknisk information och produktinformation om tätningar samt insikter om branscherna som använder dem. Kan fås som trycksak, interaktiv PDF och som app för iPads.

Tryckta kopior kan beställas från Trelleborg Sealing Solutions marknadsbolag.

Installation Instructions

Den unika appen Installation Instructions från Trelleborg Sealing Solutions är den första i sitt slag. Monteringsanvisningar består traditionellt av ett antal steg med bilder som man ska följa och förhoppningsvis nå önskat resultat. Instruktionerna kan sakna vissa subtila detaljer eller kan vara svåra att förklara med text och bild – men enkla att visa i praktiken.

Trelleborg såg en möjlighet att förbättra det här klassiska formatet med den senaste tekniken. Trelleborg Sealing Solutions har lanserat en app, byggd utifrån befintliga instruktioner i produktkataloger, som visar rätt monteringsanvisningar för en mängd olika tätningar. Appen kombinerar video, animeringar och dokumentation för att visa exakt hur tätningarna ska monteras.

Appen omfattar:
  • Montering av Turcon®, Zurcon® och PU-tätningar för stänger och kolvar (enkel- och dubbelverkande) med och utan förspänningselement
  • Montering av oljetätningar
  • Visuell inspektion av tätningar, hus och axel inklusive ytskikt
  • Vanliga misstag och bästa praxis för montering
  • Användning av monteringskoner och installationsverktyg

ISO Fits & Tolerances

Det här verktyget är intuitivt och lättanvänt och den uppdaterade versionen erbjuder ännu mer flexibilitet. Genom att ange en nominell diameter kan man enkelt välja toleranser för hus och axel. Appen ger sedan den fullständiga ISO-passningen med alla relevanta värden inklusive typ av passning. Toleranser visas för de vanligaste ISO-toleransklasserna och praktiska diagram illustrerar klasserna efter hus och axel.

Detta ger konstruktörer resultat baserade på DIN ISO 286 tolerans- och passningssystem. Den är tillgänglig gratis från iTunes eller via Apple App Store på iPhone och iPod Touch (sök efter ”Trelleborg ISO Fits”),

O-Ring Selector

Med den lättanvända appen O-Ring Selector anger användaren installationsspecifikationer såsom axeldiameter eller stång-/axeldiameter, varefter appen snabbt beräknar dimensionerna för O-ring och hus med både metriska mått och tummått. Appen rekommenderar dessutom O-ringstorlekar enligt ISO 3601 så att du vet exakt vilken artikel du behöver. Appen har även en snabbsökningsfunktion som låter dig hitta O-ringdimensioner enligt olika internationella standarder.

Mechanical Engineering Calculator

Trelleborg Sealing Solutions Formula Calculator är ett utmärkt verktyg för maskiningenjörer eller studenter och innehåller fler än 244 formler i 16 kategorier (kommer att kompletteras i samband med framtida uppdateringar). Kategorierna omfattar matematik, fysik och maskinteknik. För att göra en beräkning behöver användaren bara välja önskad formel och ange variabeler. Appen beräknar sedan ekvationen och visar resultatet.

För snabb och smidig beräkning kan Formula Calculator anpassas efter dina egna behov.

Följande kategorier finns tillgängliga:
  • Actuator
  • Algebra
  • Bearing
  • Fluid Power
  • Gravitation
  • Kinematics
  • Kinetic Energy
  • Kinetic theory of gases
  • Laws of motion
  • Oscillations
  • Properties of solid and liquid
  • Rotational motion
  • Thermodynamics
  • Trigonometry
  • Waves and sound
  • Work energy power

Sealing Materials Selector

Med appen Sealing Materials Selector kan du enkelt söka efter Trelleborg Sealing Solutions material.

Ange helt enkelt materialspecifikationerna, t.ex. materialgrupp, i kombination med önskade parametrar såsom temperatur eller hårdhet så föreslår appen omedelbart rätt material för dina behov.

Du kan dessutom filtrera sökningen baserat på kemisk kompatibilitet, branschgodkännanden eller produkttyp för O-ringar, quad-ringar och V-Ringar.

Shim Selector

Den första Trelleborg-appen för dämpningslösningar – Shim Selector – är utformad för att ge bromstestingenjörer snabb och enkel tillgång till ett stort utbud av shim-material som används för att eliminera specifika bromsljud.

Med bara några parameterinmatningar såsom temperatur och frekvens föreslår Shim Selector den optimala lösningen för det givna ljudproblemet. Appen har även en e-postfunktion som gör det möjligt att beställa materialprover för dynamometertestning utan att behöva lämna appen.

Funktioner:
  • En helt ny ljudfrekvensdetektor med funktionalitet för inspelning av bromsljud och visning av bromsljudets frekvens.
  • En snabbsökningsfunktion för snabbt och enkelt förslag av testmaterial
  • En avancerad sökfunktion för att specificera materialtyp och materialegenskaper
  • En ljudlista med de 10 vanligaste bromsljuden
  • Val av shim-material baserat på parameterinmatning
  • En filtreringsfunktion för att finjustera urvalet, inklusive typ av häftämne, ståltyp, tjocklek av stål, gummi på en eller två sidor, övergripande material

Technical Glossary

Den här appen innehåller definitioner av fler än 2 000 tekniska termer inom tätningsteknik och maskinteknik.

Det handlar inte enbart om tätningar
Vi strävar efter att erbjuda heltäckande resurser för dina tekniska behov för att underlätta arbetet.

Optimerad sökning
Baserat på sökorden som skrivs in får du en översikt över lämpliga termer.
För att göra det enklare att hitta det du söker är begreppen indelade i två grupper.
Den första gruppen listar termerna som innehåller dina sökord i titeln och den andra visar alla termer som innehåller dina sökord i definitionstexten.

Alfabetiskt sorterad lista
Du kan sortera ordlistans definitioner alfabetiskt med genom att välja ”From A to Z” för en översikt över alla termer som börjar med bokstaven som du väljer. Därifrån kan du välja önskad term för att hitta informationen du söker.

Tubing & Hose Selector

Appen Tubing and Hose Selector är specialutvecklad för hälsovård och medicinteknikbranschen och förenklar valet av rör och slang baserat på ingångsparametrar som t.ex. material och tryck, vilket ger svar direkt så att du slipper bläddra i kataloger. Med appen kan du även beställa materialprov eller kontakta Trelleborg Sealing Solutions direkt i appen.

Unit and Hardness Converter

Appen ”Unit and Hardness Converter” är intuitiv och lättanvänd. Genom att välja önskad dimension och värde att konvertera, erbjuder appen ett stort utbud av tekniska och vetenskapliga enheter för varje dimension. För hårdhetskonvertering väljer användaren lämplig materialtabell och vid inmatning av ett värde kan inmatningsvärdet konverteras till andra hårdhetsskalor.

Appen finns på engelska och tyska och kan hämtas gratis från iTunes eller från iPhone, iPad och iPod på Apple App Store. Sök helt enkelt efter ”Trelleborg Converter” eller ”Trelleborg Einheiten” på tyska.

Rotary Seal Selector 

Det finns många faktorer i roterande tillämpningar, såsom smörjförhållanden, kylning och materialytor som påverkar tätningstypen och materialet.
Appen Rotary Seal Selector utvecklades med hänsyn till detta och är utformad speciellt för att hjälpa dig välja bästa möjliga tätning för din tillämpning.

Funktionsöversikt:
  • Denna app föreslår en tätning för din tillämpning baserat på driftsparametrar, tätningstyp, storlek och det smörjmedel som du använder.
  • Underlättar valet av tätning baserat på installationstyp och tätningsfunktion.
  • Vid val av tätning, kan du välja mellan rekommenderade material för mer detaljerad information om egenskaperna och funktionerna hos varje materialkombination.
  • Dela resultaten via e-post eller kopiera till Urklipp.

Product Range App

Upptäck vårt utbud av produkter & lösningar nu i din mobila enhet. Leveransprogrammet visar hela portföljen av standardprodukter och visar vår kompetens när det gäller kundanpassade lösningar. Förutom produkter finns nu även en sektion med segment och en utförlig presentation av våra digitala verktyg och appar för att hjälpa dig att hitta de verktyg och produkter som kan underlätta för dig i ditt arbete.

Appen kan användas tillsammans med det tryckta leveransprogrammet (Product Range) eller med pdf:en.
Om du vill ha ett tryckt exemplar av katalogen, kontakta då ditt lokala Trelleborg Sealing Solutions marknadsbolag

Snabböversikt:

  • Interaktiv upplevelse
  • Snabb & enkel navigering i produktportföljen
  • Länk mellan den fysiska katalogen och den digitala appen genom AR (augemented reality)
  • Ytterligare digitalt innehåll, utöver vad som finns i katalogen, inklusive industri/segmentspecifikt innehåll, nu bättre med hjälp av AR
  • Kan användas med smartphone/läsplatta  (Android & iOS)