Den digitala O-ringsberäknaren är ett verktyg för konstruktörer och tekniker för att snabbt och enkelt kunna räkna ut O-ringsdimensioner och inbygnadsmått enligt den internationella O-ringsstandarden ISO 3601. Genom att ange installationsspecifikationerna för en applikation rekommenderar verktyget lämplig storlek på O-ring, inbygnadsmått och aktuellt artikelnummer.
Du måste vara registrerad och inloggad för att se vårt program för O-ringsberäkning.
Logga in eller registrera dig här för att starta O-ringsberäknaren.
Vill du lära dig hur du kan ha användning för O-ringsberäknaren?
Använd e-learninglektionen om O-ringsberäknaren för att lära dig alla dess funktioner.
Senaste förbättringarna:
Andra beräkningsfunktioner
ISO-snabbsöksfunktion
Användbarhet