contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Wills Rings® O är O-ringar av metall, lämpliga för de flesta statiska axiella applikationer. Tillförlitlig funktion över ett brett temperaturområde för gaser och vätskor vid extremt högt tryck/vakuum och extrema temperaturer. Lång livslängd och utmärkt korrosionsresistens är också karakteristiska egenskaper för Wills®-ringar. Tillgängliga som gasfyllda, systemtrycksaktiverade, ihåliga eller solida ringar i material som kolstål, rostfritt stål, koppar och Inconel® 600. Ringarna kan beläggas med silver, nickel eller PTFE för att förbättra tätheten.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs