Широкий выбор инновационных приложений для мобильных устройств

Мобильные приложения

Компания Trelleborg Sealing Solutions предлагает широкий выбор инновационных приложений для мобильных устройств.

Это видео доступно также в формате «High Definition» (HD), поэтому выбрав разрешение 720p, его можно просматривать в полноэкранном режиме.

Seals Catalog

The Seals Catalog brings the high-powered function of our web e-Catalog to you in a mobile friendly app.

You can use the app to:

Find detailed product descriptions
Access material data sheets
Compare multiple seals
Search for and filter products by item number, type of seal or operating conditions
Request a quotation by logging in to your Trelleborg Sealing Solutions member account
Get more information about selected seals with quick links to relevant CADs and catalogs

This easy-to-use app lets you select seals, load up your shopping cart and send it through to your local marketing company for quotation.  You are guaranteed a rapid response, making the whole process of specifying and ordering seals easier and quicker than ever!

Fluid Mechanics Calculator

Приложение Fluid Mechanics Calculator предназначено для тех, кто связан с гидравликой. Оно охватывает широкий спектр тем в данной сфере и предоставляет справочную информацию для процессов исследования, проектирования, технического обслуживания и эксплуатации жидкостных систем.

Это приложение способно решать различные гидравлические уравнения, в том числе используемые в гражданском строительстве, проектировании трубопроводов и сооружений. Оно предназначено для студентов, инженеров, аналитиков и исследователей, работающих в автомобильной, авиакосмической, биотехнической, гидроэнергетической, морской, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях.

Обзор особенностей
  • Более 130 формул – больше не требуется запоминать сотни уравнений
  • Расчёт более 360 различных параметров, путём применения уравнений с переменными
  • Быстрый и удобный расчёт результатов с преобразованием единиц измерения
  • Быстрый поиск избранных разделов
  • Удобный переход из метрической системы измерений в британскую и наоборот

Aerospace Groove selector

Это приложение охватывает два наиболее важных стандарта SAE, которые определяют требования к посадочным канавкам гидравлических систем в авиакосмической отрасли (AS4716 ред. B и AS5857 ред. A), что значительно упрощает процесс определения размеров посадочных канавок и оборудования. Также предоставляется информация, для какого уплотнения предназначена канавка (динамическое и/или статическое). Имеется функция быстрого пересчёта единиц метрической и британской системы.

Area & Volume Calculator

Это мобильное приложение быстро и без труда рассчитывает площадь и объём заданных геометрических форм. Пользователь может выбрать основную и вторичную форму. Кроме того, в приложении имеется каталог форм, поиск по которому осуществляется путём ввода первых букв названия. После выбора формы отображается формула для расчёта площади и объёма. Для ввода параметров можно использовать как метрические, так и британские единицы измерения.

Обзор особенностей
  • Доступно более 80 геометрических форм.
  • Просмотр категорий и форм либо выбор позиций по названию.
  • Есть величина радиуса, а не диаметра? Нет проблем, приложение Area Volume Calculator адаптируется к ситуации, используя соответствующий метод расчёта.
  • Металлы, древесина, жидкости и многое другое. Для расчёта веса выберите один из полутора тысяч материалов.
  • Отображается название формы и используемая формула.
  • Объём может быть рассчитан сразу либо после оценки площади двухмерной модели.
  • Для расчётов используется метрические, британские либо американские единицы измерения: от миллиметров до миль.
  • Формы подписаны и хорошо представлены на изображениях, что делает приложение понятным и удобным в использовании.

AR Literature

Откройте для себя интерактивный контент в печатных материалах компании Trelleborg Sealing Solutions с помощью приложения AR Library, функционирующего на основе «дополненной реальности». Узнайте больше о нашей продукции и инновационных решениях с помощью элементов «дополненной реальности», представленных в различных печатных материалах. Загрузите приложение и сканируйте страницы с иконками «дополненной реальности» для доступа к интерактивной анимации, видеороликам и техническим данным.

Революция в гидравлических уплотнениях: узнайте больше о новых технологиях в гидроприводе – контроль смазывания и оптимизация трения.
Инновационная продукция для робототехники: узнайте об уплотнениях, предназначенных для робототехники, и о том, как наша продукция повышает эффективность и надёжность такого оборудования.

Обзор особенностей
  • Сканируйте места в печатных материалах, обозначенные символом «дополненной реальности», чтобы открыть дополнительный контент компании Trelleborg Sealing Solutions.
  • Воспользуйтесь новыми возможностями, чтобы ознакомиться с нашей продукцией, материалами и сервисами с помощью анимации, видеороликов и технической информации.
  • Откройте для себя инновационные технологии компании Trelleborg Sealing Solutions

Healthcare & Medical Material Compatibility

Это приложение предназначено для сферы здравоохранения. Оно предоставляет обзор материалов, совместимых с различными средами.

Обзор особенностей
  • Сопоставление 34 различных материалов с 35 химическими средами для выбора оптимального материала для данных условий.
  • Одновременный выбор до 20 материалов и сред для быстрой проверки совместимости различных материалов в данных условиях. Результаты представляются в виде удобной таблицы со шкалой оценок от «отлично» до «не рекомендуется».
Компания Trelleborg Sealing Solutions разрабатывает, производит и поставляет передовые технические решения из термопластика, силикона и других эластомеров для нужд медицинской, биотехнической и фармацевтической отраслей.

CAD Models

Это приложение позволяет пользователям просматривать, поворачивать и масштабировать изображения изделий Trelleborg Sealing Solutions в формате 3D, а также отправлять файлы САПР по электронной почте.

Особенности приложения CAD Models
  • Интегрированный каталог уплотнений с визуализацией поиска и фильтром результатов обеспечивает удобный выбор изделий.
  • Пользователь может просматривать подробную информацию об изделии, а также поворачивать, уменьшать и увеличивать модели, чтобы получить полное представление о форме уплотнения и особенностях его конструкции.
  • По артикулу и материалу возможен выбор трехмерной модели конкретного изделия.
  • Предусмотрена функция отправки файлов САПР (доступен ряд форматов) по электронной почте в мобильном режиме.
В сотрудничестве с компанией TraceParts разработчики предложили приложение, которое представляет чертежи систем автоматизированного проектирования в простом для понимания виде, не важно, используется ли оно на рабочем месте или в мобильном режиме.

Hydraulic Cylinder Design Calculator

Это интуитивно понятное приложение, предназначенное для сотрудников, которые работают с гидравлическими цилиндрами. Указав данные, пользователь может рассчитать параметры для цилиндров одинарного и двойного действия.

Обзор особенностей
  • Указав размеры цилиндра и такие характеристики, как давление и подача масла, пользователь может рассчитать площади и объёмы цилиндра, усилие при втягивании и выдвижении, скорость, время, расход на выходе и соотношение параметров. Данные рассчитываются как для штоковой, так и для поршневой полости гидроцилиндра.
  • Результаты обновляются в реальном времени вместе с вводом значений.
  • Для удобства пользования для некоторых параметров (сила, время, скорость) предусмотрена совместимость с прошлыми версиями.
  • Расчёт выполняется как в метрической, так и в британской системе единиц.
  • Предоставляемые данные соответствуют стандартам ISO 3320, ISO 3321 и ISO 4393.
  • В приложении используются понятные интерактивные изображения параметров.
  • По желанию пользователя после расчёта входные и выходные параметры могут быть представлены в других единицах. Такая функция помогает перед расчётом откорректировать определённые единицы.
  • Результат можно копировать в буфер обмена или отправить по электронной почте.

In the groove

Последний номер журнала «In the groove» компании Trelleborg Sealing Solutions с новостями, техническими данными, информацией о продукции и обзором сфер использования уплотнений. Издание доступно в печатной версии, в формате pdf и в качестве приложения для планшетных компьютеров.

Печатную версию можно заказать в любом региональном представительстве Trelleborg Sealing Solutions.

Installation Instructions

Installation Instructions – уникальное приложение, предложенное компанией Trelleborg Sealing Solutions. До его выхода подобные решения не были представлены на рынке. Указания по установке, как правило, имеют поэтапное описание с иллюстрациями. Такая информация нередко оставляет технический персонал в неуверенности, подразумевал ли автор то, что в результате получилось. В описании процедур могут быть упущены детали, а некоторые действия тяжело пояснить словами и изображениями – гораздо лучше показать, как их выполняют на практике.

Сотрудники Trelleborg решили при помощи современных технологий изменить классический формат инструкций. Используя руководства из каталогов продукции, сотрудники Trelleborg Sealing Solutions разработали приложение, демонстрирующее правильную технику установки различных уплотнений. Благодаря использованию видеоматериалов, анимации и сопутствующей документации создаётся ощущение, что эксперт устанавливает уплотнения прямо перед вами.

Темы, которые раскрываются в приложении
  • Установка Turcon®, Zurcon® и полиуретановых уплотнений для штока и поршня (одинарного и двойного действия) с поджимными элементами и без них
  • Установка манжет
  • Осмотр уплотнения, отверстия и вала, включая чистоту поверхности
  • Наиболее распространённые ошибки и наилучшие практические методы установки
  • Использование установочных конусов и другого инструмента

ISO Fits & Tolerances

Это интуитивно понятное и простое в использовании программное средство, которое с выходом новой версии стало более универсальным в применении. Указав необходимый номинальный диаметр, пользователь выбирает класс точности для отверстия и вала. Приложение предоставляет полную информацию о посадке по стандарту ISO, включая её тип и все сопутствующие параметры. Значения допусков приводятся для большинства наиболее популярных классов по стандарту ISO, классы допусков для валов и отверстий отображаются на удобных в использовании графиках.

Предоставляемые результаты основаны на нормативах стандарта DIN ISO 286 (система допусков и посадок) и предназначены для инженеров. Приложение можно бесплатно установить на устройства iPhone и iPod Touch через сервис iTunes или Apple App Store (в поле поиска следует указать «Trelleborg ISO Fits»).

Выбор колец круглого сечения

O-Ring Selector – чрезвычайно простое в использовании приложение, которое быстро рассчитывает параметры уплотнительного кольца и корпуса в метрических и британских единицах измерения на основе таких данных, как диаметр цилиндра, штока или вала. Выбрать необходимое уплотнительное кольцо помогут рекомендации по размерам в соответствии со стандартом ISO 3601. Кроме того, в приложении имеется функция быстрого поиска, которая позволяет определить размеры компонентов для соответствия различным международным стандартам.

Mechanical Engineering Calculator

Предложенное компанией Trelleborg Sealing Solutions приложение Formula Calculator будет полезным программным средством как для инженеров, так и студентов колледжей и университетов. Оно охватывает 244 формулы из 16 категорий (в будущем эти цифры будут увеличиваться). В числе категорий математика, физика и машиностроение. Для проведения расчётов достаточно выбрать формулу и ввести переменные. Затем приложение вычислит и отобразит результат.

Для быстроты и удобства пользования приложение можно настроить в соответствии с индивидуальными пожеланиями.

В приложении имеются формулы следующих категорий
  • Приводы
  • Алгебра
  • Подшипники
  • Гидропривод
  • Гравитация
  • Кинематика
  • Кинетическая энергия
  • Кинетическая теория газов
  • Законы движения
  • Колебания
  • Свойства твёрдых веществ и жидкостей
  • Вращательное движение
  • Термодинамика
  • Тригонометрия
  • Звук и волны
  • Работа, энергия и мощность

Sealing Materials Selector

Приложение Sealing Materials Selector обеспечивает удобный поиск предлагаемых компанией Trelleborg Sealing Solutions материалов.

При выборе спецификаций (группа материалов и т.п.) и необходимых параметров (например, температура и твёрдость) приложение сразу же предложит отвечающие требованиям материалы.

Кроме того, результаты поиска можно фильтровать по совместимости химического состава, наличию сертификатов и типу продукции (уплотнительные кольца круглого, Х- и V-образного сечения).

Shim Selector

Будучи первым приложением компании Trelleborg для демпфирующих технологий, Shim Selector обеспечивает специалистам по испытанию тормозов на шум и вибрацию быстрый и удобный доступ к широкому ассортименту тормозных противошумных пластин из различных материалов.

На основе таких параметров, как температура и частота, Shim Selector предложит оптимальное решение для возникшей проблемы с шумом. Также имеется функция отправки электронных сообщений, с помощью которой можно, не выходя из приложения, запросить образец материала для динамометрических испытаний.

Особенности
  • Новый датчик звуковых частот, который записывает звук тормозов и определяет его частоту.
  • Удобная функция быстрого поиска подходящих материалов для испытаний
  • Функция расширенного поиска для задания типа и характеристик материала
  • Запись десяти наиболее часто встречающихся шумов тормозной системы
  • Выбор материала противошумных пластин на основе указанного параметра
  • Фильтр результатов по типу клея, типу и толщине стали, количеству обрезиненных сторон и материалу в целом

Технический словарь

Это приложение предоставляет определения более 2000 терминов из сферы уплотнений и проектирования.

Не только уплотнения
Наша задача – предоставить обширный технический ресурс, способный упростить работу инженеров.

Оптимизированный поиск
Достаточно ввести искомые слова, чтобы получить обзор соответствующих терминов.
Для удобства пользователя результаты поиска разделяются на две группы.
В первой группе искомые слова присутствуют в заглавии статьи, во второй – в тексте описания.

Алфавитный перечень
Имеющиеся в словаре термины могут быть распределены по алфавиту. Чтобы просмотреть все термины, которые начинаются на выбранную букву, необходимо воспользоваться закладкой «From A to Z». Далее можно выбрать нужный термин и просмотреть искомую информацию.

Tubing & Hose Selector

Специально разработанное для сферы здравоохранения приложение Tubing and Hose Selector упрощает выбор трубок и шлангов на основании таких параметров, как материал и давление. Результаты выводятся сразу. Нет необходимости просматривать каталоги. Непосредственно через приложение можно запросить образцы и связаться с компанией Trelleborg Sealing Solutions.

Unit & hardness converter

Unit and Hardness Converter – интуитивно понятное и простое в использовании приложение. Оно предложит целый ряд инженерных и научных единиц измерения – достаточно выбрать единицу измерения и указать значение для пересчёта. Для пересчёта в другую шкалу твёрдости пользователь выбирает нужную таблицу материала и значение.

Приложение предлагается бесплатно на английском и немецком языках для установки на устройства iPhone, iPad и iPod Touch через сервис iTunes или магазин приложений Apple App Store. Его можно найти по фразе «Trelleborg Converter» для английского или «Trelleborg Einheiten» для немецкого языка.

Rotary Seal Selector 

Тип и материал уплотнений вращательного оборудования зависит от ряда факторов, среди которых смазка, охлаждение и качество ответной поверхности.
В качестве решения было разработано приложение Rotary Seal Selector, которое поможет выбрать оптимальное уплотнение для вращательного оборудования с учётом всех параметров.

Обзор особенностей
  • Уплотнение для вращательного оборудование подбирается с учётом рабочих условий, типа уплотнения, размера компонентов и используемого смазочного материала.
  • Ввод дополнительных параметров для выбора уплотнения по его функциям и типу посадочных канавок.
  • Просмотр свойств и особенностей выбранного уплотнения для каждого предлагаемого материала.
  • Копирование в буфер обмена или отправка результатов по электронной почте.

Product Range App

Discover our Range of Products & Solutions now on your mobile device. The product range shows the entire portfolio of standard products and gives information on capabilities for custom solutions. In addition to products, a new segment-specific section has been added and comprehensive information about our digital tools and apps to help you find the tools and products you need to make your work easier.

The app can be used in conjunction with the Product Range printed publication or PDF.
To obtain a printed copy, please contact your local Trelleborg Sealing Solutions representative.

Features at a glance:

  • Interactive experience
  • Quick & easy navigation through our product portfolio
  • Link between the physical catalog and the digital app offering through AR (Augmented Reality)
  • Additional digital content displayed beyond the catalog offering, including industry/segment specific content enhanced with AR
  • Can be used with smartphone/tablet (Android & iOS)