Механические торцевые уплотнения спроектированы специально для условий вращения и применяются в сложных условиях, где они противостоят значительным изнашивающим нагрузкам и предотвращают проникновение запыленной и абразивной внешней среды. Эти уплотнения также известны, как торцевые уплотнения, уплотнения для применения в тяжелых условиях, долговечные уплотнения, плавающие уплотнения, уплотнения типа двойной конус, тороидальные уплотнения, Mechanische Laufwerkdichtungen (Германия), Механични Челни Уплътнения (Болгария), 机械端面密封件 (Китай), Mekaniske aksialtætninger (Дания), Mekaaninen otsatiiviste (Финляндия), Joints d’Etanchéité Axiaux (Франция), Mechaniczne Uszczelnienie Czołowe (Польша), Juntas espejo (Испания), Mekaniska Glidringstätningar (Швеция).
Существует два разных типа механических торцевых уплотнений или уплотнений для применения в тяжелых рабочих условиях:
Оба типа состоят из двух одинаковых металлических уплотнительных колец, устанавливаемых в двух отдельных корпусах напротив друг друга. Металлические кольца центрируются в своих корпусах с помощью упругих элементов. Одна половина механического торцевого уплотнения является неподвижной, в то время как вторая половина вращается.
Области применения
Механические торцевые уплотнения используются, в основном, для уплотнения подшипников строительных машин или промышленных установок, работающих в чрезвычайно тяжелых условиях и подвергающихся сильному износу.
Основные области применения:
Механические торцевые уплотнения используются в зубчатых редукторах, смесителях, мешалках, ветряных электростанциях и других механизмах с подобными условиями работы, а также там, где требуется долговечное уплотнение, не требующее технического обслуживания.
Для получения более подробной информации о механических торцевых уплотнениях, включая инструкции по проектированию и установке, каталожные номера деталей, артикулы и сведения о материалах, скачайте новый каталог механических торцевых уплотнений (на английском)!