Uma variedade de produtos especificamente para o processamento de alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e médicos.
O FEP O-Ring é uma opção quando há necessidade de uma vedação com um nível mais alto de compatibilidade química é exigido. Estes consistem num elastômero em um anel interior encapsulado dentro de um Tetrafluoroethylene Hexafluoropropylene (FEP) sem sutura. A camada exterior de FEP dá resistência química semelhante ao PTFE, enquanto um âmago de qualquer FKM ou silicone fornece elasticidade. Condizente com as normas FDA 21 CFR 177,1550 e 3-UNS, estes anéis são usados em aplicações estáticas, de troca lenta e rotatórias.
QUAD-RING® para evitar torção no sulco
Trelleborg Sealing Solutions é o fornecedor original QUAD-RING®. Este é um selo four-lipped specialmente desenvolvido de perfil de selo. Em contraste com o O-Ring, o QUAD-RING® evita a torção no sulco, tem melhorado suas características de fricção e também proporciona a eficiência em algumas aplicações para vedação mais alta.
FlexiMold™ selos gigantescos– integridade excelente sem uma ferramenta dedicada
Com a tecnologia de proprietário FlexiMold™ , a Trelleborg Sealing Solution fabricam selos de qualidade alta gigantescas. De qualidade superior àqueles fabricados como selos emendados ou de cabo expulso, eles demonstram a integridade plena visual e dimensional de um produto moldado. Produzido sem a necessidade de uma ferramenta dedicada, um arranjo flexível de ferramenta reduz o prazo de entrega e também os custos. Disponível em uma grande variedade de elastomers, FlexiMold™ é recomendado para O-RINGS e outros perfis de selo para mais de 500 mm/20 inches. São fornecidos a padrões ISO 3601-1, AS568 e JIS B 2401 e podem ser produzidos em diâmetros quase infinitos.
Kantseal com resistência elevada da extrusão
O Kantseal é um selo estático com uma um seção transversal do quadrado. . O Kantseal oferece resistência alta de extrusão, deformação mínima e boa compressão.
Três materiais recomendados para desenhos higiênicos de acoplamentos, EPDM E7502 e FKMs V8605 e V8T41, submetidos a vários testes, incluindo imersão em 21 dos fluidos mais comuns usados em CIP. Os materiais
demonstraram performance superior com o V8T41 dando excepcionais resultados para um material de vedação em fluorcarbono. Além disso, o material é também adequado para aplicações com água quente e vapor até +170°C/ +338°F.
Atendendimento da maioria das normas
Todos estes materiais são compatíveis e foram testados de acordo com FDA, 21 CFR177.2600, 3-A, USP Class VI, bem como citotoxidade (USP and DIN EN ISO 10993-5) e conforme a regulação (EC) 1935-2004
Quando se fala em aplicações de selo rotatórias sucessivas, produtos especializados são exigidos. A Trelleborg Sealing Solutions oferece um alcance de opções raras, tanto normal e sob medida, assim proporcionando características excepcionais de desempenho em situações rotatórias exigentes.
Os selos rotatórios podem ser fabricados em materiais de Turcon® MF, que são especialmente projetados para aplicações de aseptic. Estes compostos, com sua conformidade a todas aprovações importantes e compatibilidade química quase total, permitem que estas geometrias sejam plenamente utilizadas em aplicações de bioprocessing, alimento, bebida e farmacêuticas.
Saiba mais sobre Turcon® MF