Obtenha uma gama inovadora de ferramentas e serviços para aplicações móveis

Ferramentas e app móveis

A Trelleborg Sealing Solutions oferece uma gama inovadora de ferramentas e serviços para dispositivos móveis.

O vídeo também está disponível em alta definição (HD) para que possa vê-lo em modo de ecrã total depois de configurá-lo para 720p.

Catálogo de Vedações

O Catálogo de Vedações trás a função poderosa do nosso e-catálogo web para um app mobile amigável.

Você pode usar o app para:

Encontrar descrições detalhadas dos produtos
Acessar as fichas de materiais
Comparar diferentes vedações
Buscar por e filtrar produtos por número de item, tipo de vedação ou condições de operação
Solicitar uma cotação registrando-se na sua conta de membro da Trelleborg Sealing Solutions
Obtenha mais informação sobre as vedações selecionadas com links rápidos aos desenhos CAD relevantes e catálogos

Este app de fácil uso permite que você selecione vedações, carregar seu carrinho de compras e enviá-lo diretamente à filial mais próxima para cotação.Você tem garantido uma resposta rápida, fazendo com que o processo de especificação e pedido seja mais fácil e rápido!

Calculadora de Mecânica dos Fluidos

Esta calculadora da mecânica dos fluidos foi concebida para ajudar os teóricos da área dos fluidos. A app abrange uma vasta variedade de tópicos na área da mecânica dos fluidos e serve de referência na análise, design, manutenção e operação de sistemas relacionados com fluidos.

Esta ferramenta oferece resultados para diferentes equações da mecânica dos fluidos, incluindo as utilizadas na construção civil, estrutural, fluxo de tubulações e engenharia. Esta app é relevante para estudantes, engenheiros, analistas, pesquisadores que trabalham no setor automotivo, aeroespacial, de biotecnologia, de sistemas hidráulicos, marítimo, de mineração, bem como de petróleo e gás.

Características em resumo:
  • Inclui mais de 130 fórmulas (pare de memorizar centenas de equações!)
  • Mais de 360 cálculos diferentes – mude de equação de acordo com a variável
  • Cálculo rápido e adequado dos resultados, também suporta a conversão de unidades
  • Marque os seus favoritos para rapidamente ter acesso aos mesmos na próxima vez
  • Mude facilmente entre metros e polegadas

Seleção de Alojamento para aplicações Aeroespaciais

Esta app inclui duas das mais importantes normas SAE relativas ao alojamento aeroespacial, AS4716 Rev B e AS5857 Rev A. Facilita imenso encontrar o tamanho do alojamento e hardware, e indica se o alojamento é adequado para uma vedação dinâmica e/ou uma vedação estática. Também fornece uma conversão instantânea entre tamanhos em polegadas e milímetros.

Calculadora Área e Volume

A app móvel agiliza e facilita o cálculo da área e do volume de formas geométricas predefinidas. Esta ferramenta permite ao utilizador selecionar uma forma e uma subforma, ou procurar na coleção interna, inserindo as primeiras letras da forma que pretende. Quando selecionado, a fórmula utilizada para calcular a área ou o volume é exibida e os parâmetros podem ser inseridos numa série de unidades métricas ou imperiais.

Características em resumo:
  • Mais de 80 formas geométricas disponíveis.
  • Deslize com o dedo pelas categorias e formas para selecionar ou digite para procurar diretamente.
  • Tem o raio, mas não o diâmetro? Não importa, a calculadora da área e volume (AVC) possui vários métodos de cálculo para dar resposta à necessidade.
  • Escolha entre metais, madeira, líquidos e outros. Complete o perfil da sua forma com amêndoas, alumínio ou qualquer um dos 1500 materiais para calcular o peso.
  • A informação sobre a definição da forma e da fórmula utilizada para o cálculo também é fornecida.
  • Calcule o volume diretamente ou comece pela área de uma forma em 2D, e selecione, depois, uma forma associada em 3D para obter o volume.
  • Os cálculos podem ser executados numa série de unidades, em metros, em polegadas inglesas e polegadas americanas, desde milímetros a milhas.
  • As formas são bem ilustradas e etiquetadas, facilitando o uso e a compreensão da app.

Literatura de Realidade Aumentada

Desbloqueie conteúdos interativos no material de impressão da Trelleborg Sealing Solutions com a app “Augmented Reality Library” (biblioteca de realidade aumentada). Saiba mais sobre os nossos produtos e soluções inovadoras, interagindo com os componentes aumentados em diversos materiais de impressão. Faça o download das app e proceda à leitura das páginas que contêm ícones de realidade aumentada (AR) para obter acesso a animações interativas, vídeos e informações técnicas.

Revolucionar a vedação hidráulica: saiba mais sobre as novas tecnologias de sistemas hidráulicos, incluindo a gestão da lubrificação e otimização da fricção.
Inovações para aplicações robóticas: saiba mais sobre a tecnologia de vedação para aplicações robóticas e como os nossos produtos contribuem para a eficiência e fiabilidade no âmbito do equipamento de robótica.

Características em resumo:
  • Proceda à leitura de pontos de acesso em material de impressão marcado com o símbolo de realidade aumentada (AR) para desbloquear conteúdo adicional da Trelleborg Sealing Solutions.
  • Saiba mais sobre os nossos produtos, materiais e serviço de assistência com a oferta de uma melhor experiência com base em animações, vídeos e dados técnicos.
  • Explore tecnologias revolucionárias com a Trelleborg Sealing Solutions

Compatibilidade de Materiais para Healthcare & Medical

Esta app destinada ao setor da saúde e área médica na indústria oferece uma visão global rápida e fácil dos materiais que são compatíveis com os diferentes ambientes.

Características em resumo:
  • Referência cruzada de 34 materiais diferentes com 35 ambientes químicos para encontrar os compostos mais eficazes para a sua aplicação.
  • Podem ser selecionados de imediato até 20 materiais e ambientes, possibilitando uma verificação rápida de múltiplos materiais e condições, produzindo também um quadro de compatibilidade de leitura intuitiva, o qual classifica cada material desde “Excelente” a “Não recomendado”.
A Trelleborg Sealing Solutions desenvolve, produz e fornece soluções de engenharia inovadoras para aplicações médicas, biotecnológicas e farmacêuticas exigentes em termoplásticos, silicone e outros elastómeros.

Modelos CAD

Esta app permite ao utilizador visualizar, rodar e ampliar/diminuir a imagem para examinar os produtos da Trelleborg Sealing Solutions em 3D, bem como enviar os ficheiros CAD para qualquer endereço de e-mail, esteja onde estiver.

Recursos da App “CAD Models”:
  • O catálogo de vedações incluído na app oferece uma seleção simples da peça necessária através da utilização das funções de pesquisa e filtragem.
  • É exibida uma informação detalhada do produto e todos os modelos podem ser rodados, diminuídos ou ampliados para que o utilizador possa ter uma visão completa das características geométricas e de design das vedações.
  • O utilizador pode selecionar o número da peça e o material para o CAD do produto necessário em específico.
  • A função de enviar permite ao utilizador enviar o ficheiro CAD (ampla gama de formatos disponível) para qualquer endereço de e-mail enquanto viaja.
Desenvolvida em parceria com a TracePartes, a app pretende tornar o desenho CAD mais intuitivo e fácil de perceber – quer esteja no escritório ou em viagem.

Calculadora de Projeto de Cilindro Hidráulico

Instale o App da Calculadora de Projeto de Cilindro Hidráulico

Instale o App de Código QR no seu telefone!

*FAVOR OBSERVER: Estes Apps não funcionam no seu desktop

Esta ferramenta intuitiva para as pessoas que trabalham com cilindros hidráulicos. Baseada nos iputs do usuário, é possível calcular os parâmetros tanto para cilindros de ação simples como de ação dupla

Funcionalidades:

  • Ao simplesmente informar as dimensões necessárias do cilindro e os parâmetros como pressão e vazão de óleo, o usuário é capaz de calcular as áreas e os volumes no cilindro, forçcas de extração e retração, velocidade, tempo, vazão e razão. O resultado é derivado tanto do lado do pistão como do lado da haste.
  • Esta calculadora está projetad apara atualizar continuamente os resultados enquanto o usuário informa/altera os parâmetros
  • Ela também provê compatibilidade retroativa em alguns parâmetros (Força, Tempo e Velocidade) para permitir aos usuários a possibilidade de usar a calculadora em ambientes mais amigáveis.
  • A calculadora trabalha tanto com unidades métricas como imperiais.
  • Os dados fornecidos estão de acordo com as ISSO 3320, ISSO 3321 e ISSO 4393.
  • As imagens interativas demonstrando os parâmetros permitem ao usuário um melhor entendimento da aplicação.
  • Os dados de entrada e saída podem ser exibidos em sub-unidades, de acordo com as necessidades do usuário, uma vez que os cálculos terminem. Isso também ajuda o usuário a fazer modificações nas unidades antes dos cálculos.
  • Os resultados podem ser copiados para a área de transferência ou enviados por e-mail.

Revista "In the Groove"

A Trelleborg Sealing Solutions publica a sua última revista “In the groove” fornecendo notícias, informações técnicas e de produto a respeito de vedações, bem como informações sobre os mercados em que são utilizadas. A publicação está disponível tanto em formato impresso como em pdf interativo e como app para tablet.

As cópias impressas podem ser solicitadas a qualquer empresa de marketing da Trelleborg Sealing Solutions.

App de Instruções de Instalação

Instale o App de Instruções de Instalação

Instale o App de Código QR no seu telefone!

*FAVOR OBSERVER: Estes Apps não funcionam no seu desktop

Único no mercado, o app de Instruções de Instalação da Trelleborg Sealing Solutions é único do seu tipo. Instruções de instalação geralme.nte são formadas como uma série passos escritos com diagramas, deixando você dando voltas, esperando que o que você faça seja o que o autor realmente pensava em fazer. Os procedimentos podem deixar passar detalhes sutis, ou podem ser difíceis de explicar atravésde palavras - mas fácil de mostrar para alguémcomo se faz na prática.

Trelleborg viu uma oportunidade de melhorar este formato clássico usando os mais recentes canais.
Construindo sobre instruções previamente existentes  em catálogos de produtos, a Trelleborg Sealing Solutions disponibilizou um app demonstrando as técnicas corretas de instalação para uma gama de vedações. Ele apresenta uma combinação de de filmes, animações e documentação para dar uma sensação de uma experiência o mais próximo de se ter um profissional instalando uma vedação ao seu lado.

O app cobre:

  • Instalação de Turcon, Zurcon e vedações em PU para haste e pistão (ação simples e dupla) com e sem elementos de pré-tensão.
  • Instalação de vedações radiais
  • Inspeção visual de vedações, corpo e eixo, inclusive acabamento de superfície
  • Erros mais comuns e melhores práticas durante a instalação
  • Uso de cones de armação e ferramentas de instalação

Ajustes ISO

Esta ferramenta é intuitiva e muito fácil de utilizar, e esta versão atualizada ainda oferece mais flexibilidade ao utilizar. Depois de inserir o diâmetro nominal necessário, o utilizador simplesmente seleciona as classes de tolerância para o calibre e eixo. A app, depois, fornece a definição de ajuste ISO completa com todos os valores relevantes, incluindo o tipo de ajuste. As tolerâncias são exibidas para as classes de tolerância ISO mais comummente utilizadas, bem como práticos gráficos ilustram estas classes por calibre e eixo.

Tendo por alvo os engenheiros, oferece resultados com base no Sistema de Limites e Ajustes DIN ISO 286. Está disponível gratuitamente no iTunes ou através da Apple App Store no iPhone e iPod Touch (pesquise por “Trelleborg ISO Fits”).

Seleção de O-Ring

Fácil de utilizar, quando o utilizador insere as especificações da instalação na app “O-Ring Selector” (seletor de o-rings), tais como o calibre ou os diâmetros da haste/eixo, a app rapidamente calcula as dimensões da o-ring e do espaço de alojamento, tanto em metros como em polegadas. Adicionalmente, a app recomenda os tamanhos de o-ring de acordo com a norma ISO 3601, por isso, fica a saber exatamente o tipo de peça de que precisa. A app também incorpora um recurso de pesquisa rápida de o-rings que lhe permite encontrar as dimensões de o-ring em conformidade com as várias normas internacionais.

Calculadora de Engenharia Mecânica

Uma excelente ferramenta para os engenheiros mecânicos ou estudantes de engenharia mecânica, a calculadora da Trelleborg Sealing Solutions – “Formula Calculator” – oferece mais de 244 fórmulas em 16 categorias, com possibilidade de adições em futuras atualizações. As categorias incluem os campos da matemática, física e engenharia mecânica. Para executar cálculos, tudo o que o utilizador precisa é de escolher uma fórmula e inserir as variáveis necessárias. A app irá, depois, calcular a equação e exibir o resultado.

Para cálculos mais rápidos e oportunos, a “Formula Calculator” pode ser personalizada a nível individual.

Estão disponíveis as categorias seguintes:
  • Atuador
  • Álgebra
  • Rolamentos
  • Sistemas Hidráulicos
  • Gravitação
  • Cinemática
  • Energia cinética
  • Teoria cinética de gases
  • Leis do movimento
  • Oscilações
  • Propriedades dos sólidos e líquidos
  • Movimento rotacional
  • Termodinâmica
  • Trigonometria
  • Ondas e som
  • Potência energética do trabalho

Seletor de Materiais de Vedação

A app “Sealing Materials Selector” (seletor de materiais de vedação) permite-lhe facilmente procurar materiais da Trelleborg Sealing Solutions.

Ao inserir simplesmente as especificações dos materiais, por exemplo, grupo de materiais, em combinação com os parâmetros que lhes são necessários, tais como temperatura ou dureza, a app propõe de imediato os materiais certos de que precisa.

Adicionalmente, poderá filtrar a sua pesquisa com base nas compatibilidades químicas, aprovações institucionais ou por tipo de produto para o-rings, quad-rings e v-rings.

Seletor de Calço

A primeira app Trelleborg para soluções de amortecimento, a “Shim Selector” (seletor de calços), foi concebida para fornecer aos engenheiros de teste dos travões NVH um acesso rápido e fácil à extensa gama de materiais de calços utilizados para eliminar determinados ruídos dos travões.

Apenas com a inserção de alguns parâmetros, tais como temperatura e frequência, a “Shim Selector” propõe a solução ideal para este problema de ruído. Também se inclui uma função de notificação por mail, possibilitando pedir materiais de amostra para testes dinamométricos sem deixar a app.

Recursos:
  • Um detetor de frequência sonora absolutamente novo com a capacidade de registar a ocorrência do ruído dos travões e exibir a frequência do ruído.
  • Uma função de pesquisa rápida para uma sugestão rápida e fácil de materiais de teste
  • Uma opção de pesquisa avançada para especificar o tipo de material e as propriedades do material
  • Uma lista áudio com os 10 principais ruídos dos travões
  • Entrada de parâmetros com base na seleção dos materiais dos calços
  • Uma função de filtragem para estreitar a seleção, incluindo por tipo de adesivo, tipo de aço, espessura de aço, borracha num ou nos dois lados, material em geral

Glossário Técnico

Esta app fornece definições de mais de 2000 termos do mundo da engenharia e tecnologia de vedação.

Nem tudo se resume às vedações
Nós pretendemos fornecer um recurso abrangente para as suas necessidades em engenharia, e tornar-lhe a vida um pouco mais fácil.

Pesquisa otimizada
Com base nas palavras inseridas na área de pesquisa, receberá uma visão global dos termos aplicáveis.
Para lhe dar a máxima possibilidade de encontrar o que procura, as entradas estão divididas em dois grupos.
O primeiro grupo lista os termos que contêm as suas palavras de pesquisa no título, e o segundo mostra todos os termos que contêm as suas palavras de pesquisa no âmbito do texto da definição.

Lista por ordem alfabética
Poderá ordenar as definições do glossário alfabeticamente utilizando a área “From A to Z” (de A a Z) e obterá uma visão global de todos os termos que começam com a letra que escolher. A partir daí, poderá selecionar o termo da sua escolha para encontrar a informação que pretende.

Seleção de Tubos e Mangueiras

Especificamente desenvolvida para o setor da saúde e área médica da indústria, a app “Tubing and Hose Selector” (seletor de tubos e mangueiras) simplifica a escolha dos tubos e mangueiras corretos com base nos parâmetros de entrada, tais como material e pressão, fornecendo informação instantânea e eliminando a necessidade de procurar em catálogos. A app também permite pedir diretamente amostras ou contactar a Trelleborg Sealing Solutions a partir da interface.

Conversor de Unidade e Dureza

A “Unit and Hardness Converter” (conversor de unidade e dureza) é intuitiva e muito fácil de utilizar. Ao selecionar simplesmente a dimensão e inserir o valor de conversão, a app oferece uma vasta gama de unidades de engenharia e científicas para cada dimensão. Para a conversão da dureza, o utilizador seleciona a tabela com os tipos de material adequados e, depois de inserir um valor, a entrada pode ser convertida noutras escalas de dureza.

As versões estão disponíveis gratuitamente em inglês e alemão a partir do iTunes ou através da Apple App Store no iPhone, iPad e iPod Touch. Poderá ser facilmente encontrada ao procurar por “Trelleborg Converter”, ou “Trelleborg Einheiten” em alemão.

Selletor de Vedação de Aplicações Rotativas

Há muitos fatores nas aplicações rotativas – tais como condições de lubrificação, arrefecimento e superfície de hardware –, que têm impacto no tipo de vedação e material.
A app “Rotary Seal Selector” (seletor de vedações rotativas) foi desenvolvida tendo isto em vista e foi concebida especificamente para ajudar a selecionar a melhor vedação rotativa para a sua aplicação.

Características em resumo:
  • Com base nos parâmetros operacionais, tipo de vedação, tamanho e lubrificante utilizado na sua aplicação, esta ferramenta sugere uma vedação rotativa para a sua aplicação.
  • Seleção otimizada da vedação com base no tipo de instalação (alojamento) e função de vedação.
  • Depois de selecionar uma vedação, escolha a partir dos materiais sugeridos para obter uma informação mais detalhada sobre as propriedades e capacidades de cada combinação de materiais de vedação.
  • Compartilhe os resultados por e-mail ou copie para a sua área de transferência.

Product Range App

Discover our Range of Products & Solutions now on your mobile device. The product range shows the entire portfolio of standard products and gives information on capabilities for custom solutions. In addition to products, a new segment-specific section has been added and comprehensive information about our digital tools and apps to help you find the tools and products you need to make your work easier.

The app can be used in conjunction with the Product Range printed publication or PDF.
To obtain a printed copy, please contact your local Trelleborg Sealing Solutions representative.

Features at a glance:

  • Interactive experience
  • Quick & easy navigation through our product portfolio
  • Link between the physical catalog and the digital app offering through AR (Augmented Reality)
  • Additional digital content displayed beyond the catalog offering, including industry/segment specific content enhanced with AR
  • Can be used with smartphone/tablet (Android & iOS)