contactusurl/pt-pt/seals/searchSem resultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofPESQUISA E AJUDAShowingEstá procurando isso?Concessionário DistribuidorOfficial DealerPremium Partnerendereçosendereços,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Os anéis Wills Rings® O são anéis-O metálicos para muitas aplicações de vedação de face estática. Eles têm um desempenho confiável em uma ampla faixa de temperatura para gases e líquidos. Os anéis Wills Rings® O podem vedar vácuo e pressões extremamente altas. A vida longa e uma excelente resistência a corrosão são também características das vedações Wills Rings®. Eles estão disponíveis em vedações pressurizadas preenchidas, acionadas por pressão, não pressurizadas e sólidas nos materiais de aço leve e inoxidável, cobre e Inconel® 600. As vedações podem ser galvanizadas em prata ou níquel, ou revestidas com PTFE.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs