contactusurl/pt-pt/seals/searchSem resultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofPESQUISA E AJUDAShowingEstá procurando isso?Concessionário DistribuidorOfficial DealerPremium Partnerendereçosendereços,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Vedações rotativas Turcon® Varilip® PDR (Performance, Durabilidade, Responsabilidade) são produzidas com um ou múltiplos lábios de vedação em Turcon®, material à base de PTFE, que são mecanicamente fixados em uma carcaça metálica de precisão. A carcaça metálica dá à vedação a robustez estática necessária junto ao alojamento, prevenindo contra ciclos térmicos, enquanto o lábio de vedação em Turcon ® provê uma vedação positiva dinâmica, oferecendo excelente performance para altas rotações. Caracterizado pelo baixo coeficiente de atrito e deslize sem trepidações, o Turcon® Varilip® PDR reduz a geração de temperatura, permite maiores velocidades periféricas e menores consumos de potência. Isto resulta em uma longa vida útil, com maximização de tempo entre uma manutenção planejada e a grande produtividade.