Os Slydring® são perfis de guias lineares ou aneis guia com desenho patenteadoda Trelleborg Sealing Solutions. A função do Slydring® é guiar o pistão e a haste de um cilindro hidráulico, absorvendo forças transversais. Ao mesmo tempo, previne o contato metal-metal, otimizando o desempenho do sistema de vedação.
O Slydring® está disponível em três diferentes tipos de materiais, todos resistentes ao desgastee também apresentam propriedades de baixo atrito excelentes. Turcite® é indicado para aplicações com baixa a média carga de trabalho nas quais existem cargas radiais limitadas, HiMod® é indicado para aplicações com média a alta carga de trabalho e Orkot® para aplicações de cargas pesadas nas quais existem altas cargas radiais.