Zastosowania
Wspierane zastosowania zawierają pompy zasilające, dozowniki leków, cewniki, sprzęt diagnostyczny, jednorazowe rozgałęzienia transprtu płynów i zespoły zamykające, uszczelki filtracji, maszyny do dializ i sprzęt przetwórczy. Dostępne są również unikalne produkty formowania wtryskowego cieczy LIM (Liquid Injection Molding) dla ortopedii wraz ze złączami LIM ‘Y’ i ‘T’ systemów rozgałęzień silikonowych rurek dla przemysłu biotechnologii .
Pełny zakres materiałów
Nasze węże i rurki, jak również złącza i akcesoria, występuja w kompletnym zakresie materiałów: stal nierdzewna (304, 316 i 316 EP), mosiądz, stal węglowa, Encap, Epoxy ctd. Steel, Polisulfon, Hastaloy®, PVDF, Monel™, Polipropylen, Delrin®, silikon i stały PTFE. Nasze węże i rurki mogą być dostarczane albo masowo albo docięte na wymiar i przetestowane ciśnieniowo.
Czyste wytwarzanie
Produkujemy nasze silikonowe wyroby w środowisku kontrolowanym, odpowiedniku klasy 100 000, z monitorowaną reguralnie temperaturą otoczenia, wilgotnością i liczbą cząsteczek. Fabryka Hudson, Massachusetts ściśle przestrzega Standardów dobrej produkcji (Good Manufacturing Standards) zdefiniowanych przez U.S. Food and Drug Administration (FDA) i w zgodzie ze standardami jakości AS9100 ISO9001-2008. Jest to rejestrowane w FDA i regularnie odbywających się audytach kluczowych klientów dla zachowania zatwierdzeń.
Silikonowe węże i rurki Trelleborg Sealing Solutions zawierają:
PharmaSil® Węże sanitarne
Platinum-Cured Single Lumen USP Class VI FDA Masterfile
Dalsze informacje o rurkach i wężach silikonowych dostępne są w lokalnych przedstawicielstwach handlowych .