Trelleborg Sealing Solutions oferuje łożyska z materiałów kompozytowych i termoplastycznych dla szerokiej gamy zastosowań. Łożyska stosowane są w celu umożliwienia ruchu względnego pomiędzy dwoma lub więcej częściami maszyny lub urządzenia. Jednocześnie służą jako elementy podtrzymujące i redukują tarcie.
Łożyska polimerowe, takie jak produkowane przez naszą firmę Orkot®, Turcite® , HiMod® mają znaczącą przewagę nad tradycyjnymi łożyskami metalowymi. Wszystkie one są stabilne wymiarowo, wykazują doskonałą odporność na zużycie i wyjątkowo niskie parametry tarciowe, co sprawia, iż nie mają one sobie równych w przypadkach braku, lub też ograniczonych możliwościach smarowania.
Ponadto, łożyska Orkot® praktycznie nie wykazują jakiegokolwiek przyrostu objętości w obecności wody morskiej, co sprawia, że są one wręcz idealne jako łożyska wykorzystywane w energetyce wodnej. Mają większą elastyczność niż łożyska metalowe co oznacza, że mogą przenosić obciążenia krawędziowe i niewspółosiowość nawet przy ekstremalnie dużych obciążeniach.