Oppervlakte afwerking verbetert de afdichtende prestaties
Oppervlakte afwerking verbetert de prestaties van elastomeer afdichtingen aanzienlijk. Daarom besteedt Trelleborg Sealing Solutions veel aandacht aan het continue zoeken naar effectieve oppervlakte afwerkingen voor verschillende toepassingen.
De Flexcoat range van oppervlakte afwerkingen heeft optimale wrijvingskarakteristieken en verbetert de prestaties van afdichtingen, met name in geautomatiseerde assemblage technieken, aanzienlijk.
Daarnaast worden de voordelen ook zichtbaar wanneer de afdichtingen worden gemonteerd in plug-in verbindingen en snelkoppelingen waarbij elastomeer afdichtingen, meestal aanbevolen voor statische toepassingen, kunnen worden gebruikt bij lage snelheid en korte slaglengten in dynamische situaties.
Bovendien biedt Trelleborg Sealing Solutions de Flexclean™ service waarbij afdichtingen moeten worden geleverd volgens specifieke standaarden van reinheidseisen, zowel aan het oppervlak als inwendig. Flexclean™ heeft 3 reinheidsstandaarden: gedefinieerd aantal deeltjes, vrij zijn van verfhechtingswerende middelen, en klasse 5 cleanroom kwaliteit volgens ISO: 14644-1.