Toepassingen
Ondersteunde toepassingen zijn voedingspompen, medicijndispensers, katheters, diagnoseapparatuur, vloeistofverdelers en afsluitmaterialen voor eenmalig gebruik, filterpakkingen, dialyseapparaten en procesapparatuur. Eveneens leverbaar zijn unieke LIM-producten (Liquid Injection Molding) voor orthopedische toepassingen in combinatie met LIM 'Y'- en 'T'-aansluitingen op verdeelsystemen met siliconenbuizen bedoeld voor de markt in biotechnologie.
Compleet materiaalassortiment
Onze slangen en buizen, verbindingsstukken en accessoires maken deel uit van een compleet assortiment aan materialen: roestvrij staal (304, 316 en 316 EP), koper, koolstofstaal, PTFE-impregnatie, staal met een epoxycoating, polysulfoon, Hastaloy®, polyvinylideenfluoride, Monel™, polypropeen, Delrin®, siliconen en massief PTFE. Onze slangen en buizen kunnen als bulkpartij worden geleverd of op maat worden gesneden en aan druktests worden onderworpen.
Schone productie
Wij vervaardigen onze siliconenproducten in een gecontroleerde atmosfeer die gelijkwaardig is aan omstandigheden volgens klasse 100.000, waarbij de omgevingstemperatuur, vochtigheid en deeltjestelling regelmatig worden gemeten. De vestiging in Hudson, Massachusetts, volgt de strenge Good Manufacturing Standards, zoals vastgelegd door de FDA (Amerikaanse Inspectie van voedings -en geneesmiddelen) en conform de kwaliteitsnormen AS9100 ISO9001-2008. De vestiging staat ook geregistreerd bij de FDA en wordt met het oog op goedkeuringseisen regelmatig onderworpen aan audits door belangrijke klanten.
Siliconenbuizen en -slangen van Trelleborg Sealing Solutions omvatten:
PharmaSil® sanitaire slangen-
Platinagehard, enkel lumen, USP-klasse VI FDA Masterfile
Voor meer informatie over siliconenbuizen en slangen kunt u contact met ons opnemen