Afdichtingen voor rotatie en asafdichtingen worden gebruikt in applicaties met oscillerende of roterende bewegingen om vloeibare smeermiddelen binnen te houden én het binnendringen van modder en water te voorkomen. Trelleborg afdichtingen helpen om de levensduur van onderdelen te verlengen en de prestaties op langere termijn te verbeteren.
Trelleborg Sealing Solutions biedt een breed scala aan gespecialiseerde afdichtingen voor rotatie waaronder de ongeëvenaarde, eigen merk, radiale lipafdichting Turcon® Varilip® PDR en de kwalitatief hoogwaardige radiale oliekeerringen
Ontdek onze specifieke oplossingen - Bekijk ons assortiment afdichtingen voor rotatie en asafdichtingen
In Trelleborg’s portfolio van afdichtingen voor rotatie vindt u de alom bekende radiale oliekeerring, asafdichtingen, radiale en axiale lipafdichtingen, dubbelwerkende O-ring geactiveerde polytetrafluorethyleen (PTFE) rotary seals voor de as en de boring, rubber V-ringen, mechanische asafdichtingen / zware belasting afdichtingen en nog veel meer.
Verlengde levensduur van de componenten
Onze gespecialiseerde asafdichtingen presteren uitzonderlijk goed in veel verschillende roterende situates. Ze tonen superieure lage wrijvingseigenschappen en zorgen voor een uitstekende weerstand tegen slijtage.
Afdichtingen voor rotatie en asafdichtingen t.b.v. vele verschillende toepassingen
Met speciale afdichtingen, zoals de radiale oliekeerringen zonder spanring, reikt de reeks van toepassingsmogelijkheden verder dan alleen het afdichten bij vloeistoffen. Deze speciale vorm van asafdichtingen kan ook dienen als schraper in combinatie met spiraalvorminge bewegingen. Meer informatie over de verschillende toepassingen voor asafdichtingen voor rotatie en lineaire asafdichtingen kunt u bekijken in onze film over asafdichtingen (roterend en lineair).
Wist u dat u via onze website ook e-Learning lessen over afdichtingstechnologie kunt volgen? Gratis lessen, 24/7 voor u beschikbaar. Klik op onderstaande links voor meer informatie.