Mechanical Face Seals zijn speciaal ontwikkeld voor roterende toepassingen in extreem zware omstandigheden, waarbij de afdichtingen weerstand bieden aan slijtage, en het binnendringen van abbrassieve en aggressieve externe media voorkomen. Zij zijn ook bekend als face seals, heavy duty seals, lifetime seals, floating seals, duo cone seals, of toric seals.
Er zijn 2 verschillende types Mechanical Face Seals:
Beide types bestaan uit twee identieke metalen afdichtingsringen gemonteerd in twee aparte behuizingen face-to-face op een gelapt afdichtingsvlak. De metalen ringen worden gecentreerd binnen hun behuizing door een metalen element. De ene helft van de Mechanical Face Seal blijft statisch in de behuizing, terwijl de andere helft roteert.
Mechanical Face Seals worden voornamelijk gebruikt voor afdichtingen in constructie machines of bij fabricageprocessen waarbij de machines onder extreem zware omstandigheden produceren, en de afdichtingen zeer onderhevig zijn aan slijtage.
Dit zijn bijvoorbeeld:
Mechanical Face Seals zijn bijzonder geschikt voor het gebruik in versnellingsbakken, mengmachines en roertoestellen/roerlepels, wind turbines en andere toepassingen met dezelfde condities en/of waar onderhoudsvrije, levenslange afdichting is vereist. en andere toepassingen met dezelfde condities en/of waar onderhoudsvrije, levenslange afdichting is vereist.
Voor meer informatie over Mechanical Face Seals, zoals ontwerp, installatie instructies, onderdeel- en artikelnummers en materiaal informatie.
Hier kunt u onze nieuwe Mechanical Face Seals catalogus downloaden!