Afstrijkers of schrapers worden geïnstalleerd in de afdichtingsconfiguraties van hydraulische cilinders om vuil, vreemde deeltjes, spaantjes of vocht van de zuigerstang te schrapen wanneer deze wordt teruggetrokken in het systeem. Een hydraulische afstrijker of schraper voorkomt vervuiling van het hydraulisch medium die schade zou kunnen veroorzaken aan lagerbanden, afdichtingen en andere onderdelen.
Trelleborg Sealing Solutions biedt een breed assortiment hydraulische afstrijkers en schrapers in metaal, elastomeer, Turcon® PTFE-gebaseerd materiaal of Zurcon® polyurethaan. Hierin is ook de Turcon® Excluder® opgenomen, ons gepatenteerde ontwerp van een dubbelwerkende hydraulische afstrijker.
Turcon® en Zurcon® materialen zijn speciaal ontworpen voor hydraulische cilinder toepassingen en vertonen uitstekende lage wrijvingseigenschappen, resulterend in een exceptionele slijtageweerstand.