Zuigerafdichtingen of zuigerringen worden toegepast in hydraulische cilinders als vloeistofafdichting. Ze bevinden zich in de cilinderkop en dichten af tegen de cilinderwand (boring), dit ter voorkoming van lekkage van vloeistof langs de cilinderkop. Vervolgens is het dan mogelijk om druk op te bouwen aan één zijde van de zuiger, zodat de zuigerstang naar binnen of naar buiten kan bewegen.
Wij hebben tevens een e-Learning programma over afdichtingstechnologie:
Trelleborg Sealing Solutions biedt een breed scala van zuigerafdichtingen welke zorgdragen voor een ultieme beveiliging tegen lekkage. Onze gepatenteerde zuigerafdichtingsontwerpen voldoen aan de eisen van de gebruikers op het gebied van lage wrijving, compacte vorm en eenvoudige montage.
Een hydraulische zuigerafdichting of zuigerring wordt gewoonlijk geproduceerd in ons, op PTFE gebaseerde Turcon® materiaalof het Zurcon® polyurethaan . Speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de Fluid Power, waarborgen deze materialen een exceptionele weerstand tegen slijtage in combinatie met uitstekende extrusie-eigenschappen. Naast geschiktheid voor gebruik in vrijwel alle media wordt er ook een ongeëvenaarde prestatie bij (extreem) hoge temperaturen geleverd.