モバイルアプリケーション用の革新的な一連のツールとサービスを入手

モバイルツールとアプリ

Trelleborg Sealing Solutionsはモバイルデバイスのために革新的な一連のツールとサービスを提供します。

また、この映像は高解像度 (HD) で利用可能なため、720pにそれを設定した後でフルスクリーンモードで見ることができます。

Seals Catalog

The Seals Catalog brings the high-powered function of our web e-Catalog to you in a mobile friendly app.

You can use the app to:

Find detailed product descriptions
Access material data sheets
Compare multiple seals
Search for and filter products by item number, type of seal or operating conditions
Request a quotation by logging in to your Trelleborg Sealing Solutions member account
Get more information about selected seals with quick links to relevant CADs and catalogs

This easy-to-use app lets you select seals, load up your shopping cart and send it through to your local marketing company for quotation.  You are guaranteed a rapid response, making the whole process of specifying and ordering seals easier and quicker than ever!

流体力学計算機

この流体力学計算機は流体思考者をサポートするようデザインされています。 このアプリは、流体力学の分野のさまざまなトピックをカバーしています。そして流体関連のシステムの分析、デザイン、メンテナンス、および操作の照会先として役立ちます。

このツールは土木、構造物、またはパイプのフローやエンジニアリングなどさまざまな流体力学の方程式に結果を提供します。 このアプリが関連するのは、および自動車、航空宇宙、バイオテクノロジー、流体動力、海洋、採掘、石油、およびガスの各分野で働いている学生、技術者、アナリスト、研究者です。

機能の概要:
  • 130以上の定式を含みます (何百もの方程式を記憶する必要はありません!)
  • 360以上の異なった計算 - 変数に基づいて方程式を切り替え
  • 速くて便利な計算結果、単位の変換もサポート
  • お気に入りをマークすると次回すぐにそれを見つけることが可能
  • シームレスにメートルとインチの単位を切り換え

航空宇宙溝セレクター

このアプリは油圧システムにおける2つの最も重要なSAE航空宇宙溝規格AS4716 Rev BおよびAS5857 Rev Aをカバーしています。これは、溝とハードウェアのサイズを見つけることを本当に簡単なことにし、そして、溝が動的シールおよび/もしくは静的シールに適当かどうかを示します。 また、それはインチとmmサイズの間で即時の変換を提供します。

面積&容積計算機

このモバイルアプリは、事前に定義された幾何学的な形の面積と容積を計算することを簡単なものにします。 このツールによりユーザーは形状とサブ形状を選択したり、探している形状の最初の数文字を入力することによって内蔵のコレクションを検索することができます。 選択がされると、面積または容積について計算するのに使用される公式を一連のメートル法および帝国単位のパラメータで入力することができます。

機能の概要:
  • 80以上の幾何学的形状が利用可能。
  • カテゴリと形状をスワイプして検索を選択または直接入力。
  • 半径が分かっても直径が分かりませんか? 問題ありません。面積と容積の計算機 (AVC) は要件を満たすことができる計算方法があります。
  • 金属、木、液体、およびその他から選んでください。 アーモンド、アルミニウムまたは1500の材料のうちのどれか1つにより形状を記入して、重さを計算してください。
  • また、計算に使用される形状と公式の定義に関する情報も提供されます。
  • 直接容量について計算するか2D形状の面積から開始し、次に関連する3D形状を選択して容積を得てください。
  • 一連のメートル、インチ (イギリス)、およびインチ (米国) の単位によりミリメートルからマイルの単位で計算を行うことができます。
  • 形状は上手に図解されてラベル付けされているので、アプリの使用と理解が簡単になっています。

ARリテラチャアプリ

Augmented Reality LibraryのアプリでTrelleborg Sealing Solutionsの印刷材料の相互作用的なコンテンツをアンロックしてください。 当社の革新的な製品とソリューションに関して、さまざまの印刷材料に関して増大しているコンポーネントと相互作用することによって詳細に学んでください。 アプリをダウンロードしてARアイコンを含むページをスキャンし、相互作用的なアニメーション、ビデオ、およびテクニカル情報にアクセスしてください。

油圧シーリングを変革:潤滑管理と摩擦最適化など新しい流体動力技術を詳しく調べてください。
ロボット工学アプリケーションの革新:ロボット工学アプリケーション用のシーリングテクノロジー、および当社の製品がどうロボット工学の機器の効率化と信頼性に貢献しているかについて学んでください。

機能の概要:
  • ARシンボルでマークされた印刷材料のホットスポットをスキャンして、Trelleborg Sealing Solutionsの追加的コンテンツをアンロックしてください。
  • 当社の製品、材料、およびサービスの提供に関してアニメーション、フィルム、およびテクニカルデータを通して多くの体験をして学んでください。
  • Trelleborg Sealing Solutionsの革命的なテクノロジーを調べてください

ヘルスケアと医療用素材の互換性

ヘルスケアと医療産業用のこのデバイスは、どの材料がどの環境と互換性があるについて迅速かつ簡単に概要を提供します。

機能の概要:
  • 35の化学的環境で34の異なった材料をクロスリファレンスして、アプリケーションに最も効果的な化合物を見つけます。
  • 一度に最大20の材料と環境を選択できるので、複数の材料と条件を迅速にチェックして、読みやすい互換性チャートを作成できます。これは各材料について「優秀」から「推奨されない」までの格付けを行ってくれます。
Trelleborg Sealing Solutionsはサーモプラスチック、シリコン、およびその他のエラストマに関して要求の厳しい医療、バイオテクノロジー、そして製薬のアプリケーションのために革新的な仕組みを持つソリューションを開発、製造、供給しています。

CADモデル

このアプリでユーザーはTelleborg Sealing Solutions製品を3-Dで表示、回転、およびズームできるだけでなく、CADファイルをどの電子メールアドレスにも送信できます。

CADモデルのアプリの機能に含まれるもの:
  • アプリ内のシールのカタログにより、検索とフィルタ機能を利用することで必要な部品を簡単に選択できます。
  • 詳細な製品情報が示され、すべてのモデルが回転、縮小、拡大ができるので、ユーザーはシールの幾何学と設計上の特徴の全体像を知ることができます。
  • ユーザーは必要とする特定の製品のCADに関する部品番号と材料を選択できます。
  • 送信機能によりユーザーは外出中でもCADファイル (さまざまなフォーマットが利用可能) をどの電子メールアドレスにも送ることができます。
TracePartsと協力して開発されたこのアプリは、オフィスにいる時でも外出中でも、CAD図面をより直感的で分かり易いものにすることを目指しています。

油圧コンバータデザイン計算機

これは油圧コンバータで作業する人にとって直観的なツールです。 入力に基づいてユーザーは単動と複動の両方のコンバータに対するパラメータを計算できます。

機能の概要:
  • ユーザーは、コンバータの必須寸法と圧力やオイルフローなどのパラメータを入力するだけで、コンバータの面積と容積、抽出力と収縮力、速度、時間、流出、および比率を計算できます。 出力はコンバータのピストン側とロッド側の両方から得られます。
  • 計算機は、値におけるユーザーキーとして動的に結果をアップデートするよう構築されています。
  • また、パラメータのいくつかに後方互換性が提供されているので (力、時間、および速度)、よりユーザーフレンドリーな環境で計算機を使用するための拡張性がユーザーに提供されます。
  • メートル法と帝国単位の両方の単位で計算を行うことができます。
  • 提供されたデータは、ISO3320、ISO3321、およびISO4393を順守しています。
  • パラメータを説明する相互作用的な画像が、アプリケーションへの詳しい理解をユーザーに提供します。
  • 計算を行った後でユーザーの要件に従ってサブ単位で入出力値を表示できます。 また、これはユーザーが計算の前に単位に特定な変更を行う時に役立ちます。
  • 結果はクリップボードにコピー、または電子メールで送ることができます。

In the groove

Trelleborg Sealing Solutionsは最新の「In the groove」誌を発行しています。これはシールに関するニュースや、技術的情報および製品情報のみならず、シールが使用される市場に関する洞察も提供しています。 印刷版、双方向的なpdf、およびタブレットアプリで利用可能です。

印刷版はTrelleborg Sealing Solutionsのいずれのマーケティング会社にも注文可能です。

インストールガイド

市場でもユニークな存在のTrelleborg Sealing Solutionsによるインストールガイドのアプリは、この種のものでは初めてのものです。 通常のインストールガイドは図表を使った文書による一連のステップで構成され、元の著者が意図した通りにユーザーが使用してくれることを期待した内容になっています。そして、実際にはユーザーはその途中で苦労するのです。 この手順は微妙な違いを分かりにくくします。あるいは言葉や絵だけではうまく伝えることができません。しかし、実際にどうしたらいいかをユーザーに伝えることは簡単にできます。

Trelleborgは最新のチャンネルを使用することでこの古いやり方を改善できると考えました。 製品カタログにある既存のガイドを元に構築されたTrelleborg Sealing Solutionsのこのアプリは、一連のシールのために正しいインストールテクニックを示してくれます。 それは、映像、アニメーション、および解説書を組み合わせることで、あたかもユーザーの面前で専門家がシールをインストールしているかのような体験を提供します。

このアプリは以下をカバーします。
  • プレテンションエレメントのあるなしにかかわらず、ロッドとピストン (単動および複動) にTurcon®、Zurcon®、およびPUシールをインストールします。
  • オイルシールをインストール
  • 表面仕上げを含む、シール、穴、およびシャフトの目視検査
  • インストール中によくある誤りとベストプラクティス
  • アセンブリコーンとインストールツールの使用

ISO適合&公差

このツールは直感的で非常に使い易いものです。そして、このアップデートバージョンは使用に関してさらに大きな柔軟性を与えてくれます。 必要とされた公称直径を入力すると同時に、ユーザーは簡単に穴とシャフトに対して公差等級を選択できます。 そして、アプリは適合タイプなどすべての関連する値でISOの適合定義を完成してくれます。 公差は最も一般的に使用されたISO公差等級に対して表示され、分かりやすいグラフが穴とシャフト別にこれらの等級を例証してくれます。

エンジニアを対象にしたこのアプリはDIN ISO 286システムの制限・適合に基づいて結果を提供します。 これは、iTunesまたはiPhoneおよびiPod TouchのApple App Storeを通して無料で利用可能です(「Trelleborg ISO Fits」で検索)。

Oリングセレクター

Oリングセレクターのアプリは使い易いアプリです。ユーザーが穴やロッド/シャフト直径などのインストール仕様をこのアプリに入力すると、メートルとインチの両方の単位ですぐにOリングとハウジングの寸法が計算されます。 さらにアプリはISO3601に従ってOリングサイズを推薦するので、ユーザーはどの部分が必要なのかを正確に知ることができます。 また、アプリはOリングのクィック検索機能を組み込んでいるので、さまざまな国際規格に従ってOリングの寸法を見つけることができます。

機械工学計算機

機械工学や大学生用の優れたツールであるTrelleborg Sealing Solutionsの定式計算機は16のカテゴリで244以上の定式を提供します。また今後のアップデートではさらに多くのものが加えられます。 カテゴリは数学、物理学、および機械工学の分野を含んでいます。 計算するためにユーザーがする必要があるのは、ただ公式を選んで必要な変数を入力することだけです。 そうすれば、アプリが方程式を計算して結果を表示してくれます。

より速くて便利な計算ができるよう、個々のレベルで定式計算機をカスタマイズできます。

以下のカテゴリが利用可能です。
  • アクチュエーター
  • 代数
  • ベアリング
  • 流体動力
  • 重力
  • 運動学
  • 運動エネルギー
  • 気体の運動学的理論
  • 運動の法則
  • 振動
  • 固体と液体のプロパティ
  • 回転の動き
  • 熱力学
  • 三角法
  • 波と音
  • 作業エネルギーパワー

シーリング材料セレクター

シーリング材料セレクターのアプリにより、容易にTrelleborg Sealing Solutionsの材料を探すことができます。

例えば、温度か硬度などの必要なパラメータと共に材料グループなど材料の仕様を単に入力するだけで、このアプリが即座に適切な材料を提案してくれます。

さらに、化学的互換性や研究所の承認に基づいて、あるいはOリング、クアッドリング、およびVリング用の製品タイプ別にフィルタをかけることができます。

Shimセレクター

Shimセレクターはダンピングソリューション用の最初のTrelleborgのアプリで、Brake NVHテストエンジニアに、特定のブレーキの騒音問題の排除に使用されるさまざまなShim材料に対して迅速で簡単なアクセスを提供します。

温度や頻度などのほんの少しのパラメータを入力するだけで、Shimセレクターは所定の騒音問題に最適なソリューションを提案します。 また、メール通知機能も含まれているので、アプリを去ることなしで動力計テストのためのサンプル材料を要求することができます。

機能:
  • ブレーキの騒音の発生を記録し、騒音の頻度を表示できる画期的なサウンド頻度検出器。
  • テスト材料の迅速で簡単な提案を迅速に検索できる機能
  • 物質のタイプと物質のプロパティを指定できる詳細検索オプション
  • 上位10のブレーキ騒音のオーディオリスト
  • Shimの材料選択に基づくパラメータ入力
  • 接着剤のタイプ、鉄鋼のタイプ、鉄鋼の厚さ、1面または2面のゴム、材料全体など選択を微調整できるフィルタ機能

技術的な用語集

このアプリはシーリングテクノロジーとエンジニアリングの世界において2,000語以上の用語の定義を提供します。

シーリングだけでなく
当社は貴社のエンジニアリングのニーズに合わせた包括的なリソースを提供し、仕事をより楽なものにすることを目指しています。

最適化された検索
入力された検索用語に基づいて、適用可能な用語の概要を見ることができます。
検索しているものができるだけ簡単に見つけられるよう、入力は2つのグループに分離されます。
最初のグループはタイトル中の検索語を含んでいる用語をリストにし、2番目のグループは定義されたテキスト内の検索語を含んでいるすべての用語を表示します。

アルファベット順リスト
「AからZ」領域を使用することによって、ABC順に用語集の定義を配列できます。そして選択した文字から始まるすべての用語の概要を得ることができます。 そこから、希望の用語を選択して探している情報を見つけることができます。

チューブ・ホースセレクター

ヘルスケアと医療産業のために特に開発されたチューブ・ホースセレクターのアプリは材料や圧力など入力パラメータに基づいて簡単に正しいチューブとホースを選択できるようにして、情報を即座に伝えてカタログを通した検索の必要性を排除します。 また、このアプリにより直接サンプルを要求したり、インターフェースからTrelleborg Sealing Solutionsに連絡をすることができます。

単位と硬度のコンバータ

「単位・硬度コンバータ」は直観的で非常に使い易いです。 単に寸法を選択して変換の値を入力するだけで、アプリが各寸法に対してさまざまなエンジニアリングと科学的な単位を提供してくれます。 硬度変換の場合、ユーザーは適切な材料タイプの表を選択して値を入力するだけで、他の硬度スケールにその入力を変換できます。

これは、iTunesまたはiPhone、iPad、およびiPod TouchのApple App Storeを通して無料で英語またはドイツ語で利用可能です。 これは英語で「Trelleborg Converter」またはドイツ語で「Trelleborg Einheiten」で検索することによって容易に見つけることができます。

ロータリーシールセレクター 

潤滑状態、冷却、およびハードウェア表面などロータリーアプリケーションには多くの要素があり、それがシールのタイプと材料に影響を与えます。
ロータリーシールセレクターのアプリはこのことを念頭にして開発され、特にアプリケーションにとって最も良いロータリーシールを選択できるように設計されています。

機能の概要:
  • このツールは、アプリケーションで使用される操作パラメタ、シールタイプ、サイズ、および潤滑剤に基づいてアプリケーション用のロータリーシールを示します。
  • インストールタイプ (溝) とシール機能に基づいて強化されたシール選択。
  • シールを選択したら、提案された材料を選んでそれぞれのシール材料の組み合わせのプロパティおよび能力に関する詳細情報を取得します。
  • 結果を電子メールで共有またはクリップボードにコピー。

Product Range App

Discover our Range of Products & Solutions now on your mobile device. The product range shows the entire portfolio of standard products and gives information on capabilities for custom solutions. In addition to products, a new segment-specific section has been added and comprehensive information about our digital tools and apps to help you find the tools and products you need to make your work easier.

The app can be used in conjunction with the Product Range printed publication or PDF.
To obtain a printed copy, please contact your local Trelleborg Sealing Solutions representative.

Features at a glance:

  • Interactive experience
  • Quick & easy navigation through our product portfolio
  • Link between the physical catalog and the digital app offering through AR (Augmented Reality)
  • Additional digital content displayed beyond the catalog offering, including industry/segment specific content enhanced with AR
  • Can be used with smartphone/tablet (Android & iOS)