Cost-Effective High-Performance O-Rings | Trelleborg

Oリング

トレルボルグシーリングソリューションズでは、費用対効果のバランスのとれた様々なOリングを提供しています。 どのようなサイズのOリングも提供可能です。(mm, インチ, 規格品,特注品)、Fleximold™ という当社独自の製造方法による大径Oリングも提供しています。

標準的な材料と特殊用途向けに豊富な材料から選択ができるので、それぞれの流体やガスのシールに適したOリングが見つかります。 最高級のEPDM, FKM, NBR, HNBR, そして当社商標FFKM:イソラスト等の材料をご用意しています。 PTFEを改質させたシール材:ターコン®のOリングメタルOリング:ウィルスリング のような製品もご用意しています