The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.
Some of the benefits are:
Access TPO here
Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.
Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.
All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.
Trelleborg Sealing Solutions offre le migliori opportunità nell'area di scambio dati elettronici (EDI)
Che tu sia fornitore o cliente, siamo pronti a condividere con te file elettronici!
Collaboriamo già attraverso EDI con molti partner nel mondo, spesso utilizzando vari formati e piattaforme di upload.
Il nostro team del progetto EDI può instaurare una connessione in collaborazione col vostro staff in breve tempo.
I diversi progetti di successo già implementati dimostrano gli ampi vantaggi dell'EDI per entrambe le parti.
Puoi trovare i tuoi contatti EDI nelle seguenti pagine.
Per ulteriori informazioni, contattaci!
Trelleborg Sealing Solutions offre diverse possibilità per ottimizzare i processi di acquisto attraverso l'Electronic Data Interchange (EDI):
Processare ordini attraverso il processo elettronico é molto più efficiente rispetto ai metodi convenzionali.
Mappiamo l'intera catena del processo per te:
I nostri sistemi sono compatibili con i più comuni formati:
Sono disponibili svariati metodi di comunicazione:
Utilizzando la tecnologia più moderna (Seeburger BIS-System), siamo in grado di offrire la soluzione più appropriata nel più breve tempo possibile.
Per maggiori informazioni, contattaci!
Trelleborg Sealing Solutions offre una approccio multiplo usando l'electronic data interchange (EDI) per ottimizzare il sistema di fornitura:
Mapperemo l'intera catena del processoper te:
Per lo scambio dei dati abbiamo selezionato il formato EDIFACT
Utilizzando la tecnologia più comune (Seeburger BIS-System), saremo in grado di offrirti i vantaggi delle connessioni del E-Shopping in breve tempo
Per maggiori dettagli, perfavore, contatta il nostro responsabile delle vendite.
EDI con Trelleborg Sealing Solutions
Linee guida Implementazione
XLS-based eBusiness