Applicazioni
Le applicazioni supportate includono le pompe per l'alimentazione, l'equipaggiamento dispensatore di medicinali, cateteri, equipagggiamento diagnostico, tubi trasferitori di fluidi usa e getta e assemblati, guarnizioni di filtro, macchine per dialisi e equipaggiamento di processo. Sono altresì disponibili Lo stampaggio a iniezione (LIM) di prodotti in silicone per l'ortopedica fino ai collegamenti LIM ‘Y’ e ‘T’ con tubi in silicone per il mercato delle biotecnologie.
Gamma completa di materiali
I nostri tubi flessibili, così come gli equipaggiamenti e accessori, sono disponibili in un'ampia gamma di materiali: Acciaio inossidabile (304, 316 and 316 EP), Brass, Acciaio carboniol, PTFE Encap, Epoxy ctd. Steel, Polisulfone, Hastaloy®, PVDF, Monel™, Polipropilene, Delrin®, silicone e PTFE solido. I nostri tubi flessibili possono essere forniti sia all'ingrosso che tagliati alla giusta lunghezza e testati a pressione.
Produzione pulita
Produciamo i nostri prodotti in silicone in un ambiente controllato equivalente alle condizioni class 100,000 con monitoraggio costante a temperatura ambiente, dell'umidità e del particolato,. Lo stabilimento di Hudson, Massachusetts segue i Good Manufacturing Standards come prestabiliti dalla US Food and drugs Administration (FDA) e conformemente agli standard di qualità AS9100 ISO9001-2008. E' altresì registrato con l'FDA e sottosta agli audit da parte di clienti chiave per mantenere le certificazioni.
SI tubi in silicone di Trelleborg Sealing Solutions includono:
PharmaSil® Sanitary Hose-
Platinum-Cured Single Lumen USP Class VI FDA Masterfile
Per maggiori informazioni sui tubi in silicone e flessibili contatti la sua divisione commerciale più vicina