Tenute Rotanti e Tenute per Alberi – Mantenere la lubrificazione
Le tenute rotanti e le tenute per alberi sono utilizzate in applicazioni rotanti o oscillanti per mantenere il fluido lubrificante nel sistema ed evitare, allo stesso tempo, l’ingresso di fango e acqua.
Le tenute Trelleborg migliorano le prestazioni dei componenti e ne estendono la durata in esercizio.
Trelleborg Sealing Solutions propone una specifica ampia gamma di tenute per albero rotante come il Turcon® Varilip® PDR, la nostra tenuta Best-in-class radiale a labbro, e le Radial Oil Seals con eccellenti qualità.
Offriamo anche un programma di lezioni di E-Learning sulla tecnologia di tenuta:
La gamma Trelleborg di tenute rotanti comprende le note tenute Radial Oil Seal, le tenute per albero radiale, le guarnizioni a labbro radiale e assiale, le tenute rotanti in politetrafluoroetilene (PTFE) a doppio effetto energizzate da O-Ring per albero e alesaggio, i V-ring in elastomero, le tenute meccaniche frontali / tenute per applicazioni pesanti e molti altri.
Le tenute rotanti e per albero radiale per svariate applicazioni
Grazie alle nostre tenute speciali, come l'anello di tenuta radiale senza un anello di tensione, la gamma di applicazioni va oltre la tenuta idraulica. Questa speciale tipologia di anelli di tenuta può anche servire come raschiatore in applicazioni a movimento elicoidale.
Per approfondimenti sulle varie applicazioni per le tenute rotanti e per albero radiale guarda
Scopri le nostre soluzioni specifiche - Sfoglia la nostra gamma di prodotti tenute rotanti e per albero radiale.