Nuovo Catalogo delle Tenute Rotanti
Ampliato con nuove tenute per applicazioni rotanti, con prestazioni ottimizzate per requisiti sempre più stringenti.
Le tenute per applicazioni rotanti di Trelleborg mantengono il fluido lubrificante nel sistema, evitando l'ingresso di fango e acqua in applicazioni oscillanti o rotanti.
Per guidarti nella scelta della soluzione di tenuta più adatta alla vostra applicazione, Trelleborg Sealing Solutions ha aggiornato il suo catalogo delle Tenute Rotanti. Trova rapidamente informazioni sull'intera gamma di tenute rotanti, dalle Radial Oil seal alle tenute a Cassette, to PTFT Turcon® alle Tenute Maccaniche Frontali, nel Nuovo Catalogo sono disponibili inoltre diversi nuovi design e materiali. Sfoglia il Catalogo per scoprire le indicazioni per la progettazione del sistema e le istruzioni di montaggio, l'intera gamma dei materiali disponibili e tutte le informazioni necessarie per fare la scelta migliore.
Aggiornamenti:
Nuovi Prodotti:
- HP20 Rotary Oil Seal – Ottimizza le prestazioni nei motori idraulici a coppia elevata
- Turcon® Roto L – La prima tenuta attiva in assoluto per sistemi centralizzati di gonfiaggio dei pneumatici; lavora solo quando necessario, riducendo il consumo di carburante e aumentando la durata dei sistemi integrati negli assali
- HiSpin® HS40 – Soddisfa i requisiti critici di temperatura delle applicazioni e-Mobility e delle applicazioni ad alta velocità
- HiSpin® PDR RT – Tenuta ad altissima velocità per trasmissioni elettriche in applicazioni e-Mobility
Sezione Tenute Meccaniche aggiornata completamente rinnovata, con più materiali e con le diverse dimensioni suddivise per materiale, ghisa e acciaio.