Alapanyag áttekintés
Tools & Resources
EPDM-ről
Iparág specifikus alapanyagok javítják az integritást
Az Ethylene Propylene Diene Rubber (EPDM) polimerek teljesen szaturált, apoláros szénhidrogén alapú elasztomerek. A polimer geometriájuk biztosítja a kiváló kompatibilitást a poláros folyadékokkal és poláros oldószerekkel magas hőmérsékleten.
Az alapanyagok:
- Magas kémiai ellenállás
- Hosszú élettartam poláros oldószerekben, forró vízben és gőzben
- Alkalmas lúgos tisztítószerekkel való érintkezésre
- Kiváló a legtöbb tejipari alkalmazásban WFI-vel (Water for Injection) magas hőmérsékleten.
Az anyagtechnológia javítja a képességeket
Mindegyik javasolt EPDM osztály peroxid katalizátoros és kis mennyiségű lágyítót és folyamatjavítót tartalmaz. Ez minimálisra csökkenti a potenciális kimosódást, csökkentve a szennyeződés esélyét. Fejlesztéseket végeztünk, a még jobb vegyi és hőstabilitás érdekében, az FDA 21 CFR177.2600, 3-A, USP Class VI, Cytotoxicity (USP 87), NSF51 és további vízügyi szabványok teljesítése mellett.
Felhasználási lehetőségek:
- Használható szinte minden típusú alkalmazásban mint univerzális alapanyag, alkalmas tisztító és sterilizáló folyamatokban is.
- Tipikus alkalmazások, töltés, adagolás, szivattyú, cső és peremtömítések, szelepek. gyorscsatlakozók, tartályok, szeparátorok, homogénezők, dekanterek és hőcserélők.
Termékek:
O-gyűrű, négyszögtömítés, lapos tömítés, tömítések, membránok, erősített kivitelben is Az EPDM hozzáragasztható egyéb anyagokhoz is és szállítható alkatrészként szinte bármilyen kivitelben.
Ismerkedjen a különböző EPDM alkalmazási területekkel:
- Peremtömítések csőcsatlakozásokhoz
- Kimagasló vegyi ellenállás a gyorscsatlakozókban
- Tömítések visszahúzható tartály permetező rendszerekhez
NBR
FKM
Szabvány FKM optimalizálva a gőz környezetre
A Trelleborg Sealing Solutions optimalizálta a Fluoroelasztomer (FKM) termékkínálatot, továbbfejlesztve a feldolgozóipar egyedi követelményeinek megfelelően.
Az alapanyagoknak:
- jó a magas hőmérsékleti karakterisztikája
- a kompatibilitása a savas CIP folyadékhoz, zsíros élelmiszerekhez, élelmiszer fokozatú kenőanyagok és olajak.
Az egyedi V8T41 megnövelt kémiai ellenállást nyújt, akár 170°C / 338°F-os gőzben történő működési képességgel
Termékek:
O-gyűrű, négyszögtömítés, lapos tömítés, tömítések, membránok, erősített kivitelben is
Az FKM hozzáragasztható egyéb anyagokhoz is és szállítható kész alkatrészként szinte bármilyen kivitelben.
Felhasználási lehetőségek:
- Kimondottan alkalmas olyan feldolgozásra ahol magas zsírtartalmú a közeg, mint a zsírok és olajak, vagy magas a hőmérséklet.
- Tipikus alkalmazások például a mechanikus tömítések, dekanterek, szeparátorok, szivattyúk, tartályok, szelepek, hőcserélők valamint CIP és SIP rendszerben tisztított alkatrészek.
FKM osztályok
Ismerkedjen a különböző FKM alkalmazási területekkel:
- A termelés maximalizálása keveredés álló szelepekkel
Isolast FFKM
Kimagasló vegyi ellenállás
A perfluoroelasztomer (FFKM) alapanyagok monomerekből álló terpolimerek ahol a hidrogén atomok fluor atomokkal vannak helyettesítve. A hidrogén hiánya a molekuláris láncból drámaian javítja a vegyi és hőellenállást. A térhálósított molekula lánc lehetővé teszi az elasztomer rugalmasságának és a tömítőerejének a kombinálását a PTFE vegyi közömbösségével és termikus érzéketlenségével.
Páratlan működési jellemzők
Az Isolast® a Trelleborg Sealing Solutions magasan specifikált perfluoroelasztomer termékválasztéka. A piac legszélesebb termékportfólióját kínálja a különböző feldolgozási követelményekhez. Gyakorlatilag közömbös, az alapanyagok jól teljesítenek különböző vegyi közegekben, mint például szerves és szervetlen oxidok, savak, lúgok, aminok, észterek, és gőzök, mialatt a hőmérséklet -25°C tól +325°C-ig / -13°F-tól +617°F-ig terjed.
Javuló termelési hatékonyság
Tesztek bizonyítják, hogy az Isolast®-nak jobbak a működési jellemzői mint más elasztomer típusoknak ideértve a konkurens perfluoroelasztomereket is. A két osztály, a J9515 és a J9516 azért lett kifejlesztve, hogy teljesítse a legszigorúbb szabványokat és ideálisak az agresszív, oldószer alapú tisztító folyadékokhoz. Segítenek csökkenteni a leállási időt és növelik a gyártási hatékonyságot azzal, hogy megnyújtják a tömítés élettartamát.
Felhasználási lehetőségek:
Az Isolast® nyújtja a csúcsmegoldást az elasztomer tömítésben agresszív vegyi anyagok és extrém hőmérsékletek esetén.
Hasonló területeken való alkalmazása javasolt mint az EPDM és FKM alapanyagoknál, ott, ahol agresszív közeg van jelen.
Termékek:
Isolast® változatos szabvány és egyedi kivitelben gyártható. Ráadásul, kifejlesztettünk néhány innovatív költséghatékony megoldást az FFKM tartalom csökkentésére.
Ismerkedjen a különböző Isolast® alkalmazási területekkel:
- Kimagasló vegyi ellenállás a gyorscsatlakozókban
- Ragasztott alkatrészek biztonsági szelepek
- Tömítések visszahúzható tartály permetező rendszerekhez
Szilikon
A Trelleborg Sealing Solutions alapanyagok kimagasló teljesítményt nyújtanak
A szilikon alapanyagok ideálisak a biofeldolgozásban, élelmiszer, ital és gyógyszergyártásban az alapvető közömbössége miatt a baktériumokra, a penészre és a gombára.
Trelleborg Sealing Solutions alapanyagokat biztosít melyek:
- Kiváló hőellenállást, hideg rugalmasságot és dielektromos tulajdonságot mutatnak
- Kimondottan jók ahol ózon vagy oxigén előfordulásnak vannak kitéve
- Működési hőmérsékletük -60°C-tól +200°C-ig / -76°F-től +392°F-ig
- Kivételesen alacsony felületi energiájuk van, tehát a tömítések nem tapadnak egymáshoz.
- Alacsony visszafordíthatatlan alakváltozást mutatnak
- Megfelelően használható forró vízben, állati és növényi zsírban, néhány kenőanyagban és glicerinben.
Óvatosan kell alkalmazni a specifikációt savakban, lúgokban, ketonokban, észterben és gőzben 100°C / 212°F felett, ahol a vegyi ellenállás romlása előfordulhat.
A szilikon összetevők SC6L1 és S700R8 osztályúak.
Turcon
Dinamikus és forgó tömítőelemek
Eredendően, a politetrafluoroetilén (PTFE) kompatibilis szinte minden vegyi anyaggal, ideálissá téve minden olyan berendezésben, ahol a tömítések agresszív közegnek vannak kitéve, ideértve a CIP és SIP rendszereket. Egyedi működési tulajdonságok érhetők el fillerek és speciális feldolgozási eljárások hozzáadásával.
A Turcon® nyújtja:
- Kiváló súrlódási és önkenési karakterisztika
- Megfelelő a dinamikus és forgó alkalmazásokhoz.
A világ legnagyobb PTFE alapú tömítés gyártója
Trelleborg Sealing Solutions világ legnagyobb gyártója ezen típusú tömítésekből és egyik gyártó sem rendelkezik ekkora választékkal a különböző osztályú tömítésekből. Mindezek saját gyáregységeinkben készülnek Európában, Amerikában, Dél-Amerikában és Ázsiában. Turcon® a Trelleborg Sealing Solutions márkaneve a szabadalmaztatott PTFE alapú összetevőinek.A nagy igényeket támasztó környezetre fejlesztve
Olyan sok opció létezik, hogy a költséghatékony megoldás elérhető, bármi is a felhasználási terület. Olyan környezetben, ahol a tömítés nincs kitéve a feldolgozó közegnek, a jóváhagyások megfeleltetése nem szükséges. Ezekben az esetekben a T05, T19, vagy T46 az általános választás.Turcon® MF a feldolgozási szükségletekhez lett kifejlesztve
Ahol szabványnak megfelelő alapanyagok szükségesek, a Turcon® MF paletta a megfelelő összetétel a biofeldolgozás, az élelmiszer az ital és a gyógyszeripari termelés követelményeinek. Az ultra-tiszta technológia összetevőinek alapjául a magas tisztaságú PTFE osztály és az adalékok szolgálnak. A finom felület, mely magas fényű és alacsony porozitású, megakadályozza a szennyeződés felépülését és csökkenti a részecskeszórást.
Felhasználási lehetőségek:
- Statikus, ingamozgást végző és fogó alkalmazások
- Gyógyszerészeti és szérum gyártás, ahol a sorleállás elkerülése kritikus
- Vegyes anyagáramlás többcélú berendezésen, ahol a tömítések változatos extrém agresszív tisztítószereknek és CIP folyadékoknak vannak kitéve
- Alacsony és magas hőmérsékletű környezet
Ismerkedjen a különböző Turcon® alkalmazási területekkel:
- Turcon® Variseal® Ultra-Clean™ megszünteti a szennyeződést a töltőberendezésekben
- Kopásállóság a kávégépekben
HMF48
Zurcon
Zurcon® az alternáló és rezgőmozgást végző helyzetekhez
Zurcon® a márkaneve a Trelleborg Sealing Solutions speciális műanyag alapú alapanyag választékának. Súrlódási karakterisztikája alapján ideális alternáló, lassan forgó és rezgőmozgást végző helyzetekhez, ahol nagy kopásállóság szükséges.
Zurcon® Z80
A Zurcon® Z80 működési hőmérséklete -196°C-tól +80°C-ig / -321°F-től +176°F-ig folyamatosan és akár +125°C / +257°F rövid időtartamra. Kompatibilis minden vízbázisú és lúgos tisztítószerrel gőz ciklussal +115°C / +239°F alatt és megfelel az FDA 21 CFR 177.1520 szabványnak.
Zurcon® Z2221
A Zurcon® Z2221 szabadalmaztatott poliuretán alapanyag kifejezetten a tömítőanyagok gyártásához kifejlesztve. Az anyagnak magas a kopási ellenállása, alacsony visszafordíthatatlan alakváltozást mutat és széles működési hőmérséklete van -30°C-tól +110°C-ig / -22°F-től +230°F-ig Kompatibilis sok vízbázisú és lúgos tisztítószerrel és gőz ciklussal +115°C / +239°F alatt.