Turcon ®
Teljes választéka a nagy teljesítményű műszaki termoplasztik összetevők tömítőelemekben történő felhasználására. Karakterisztika: nagyon alacsony súrlódás az elveszett energia csökkentésére, tapadásmentes csúszás a pontos pozícionálásért és irányításért, alacsony kopás a hosszú élettartamért, valamint kiváló kémiai ellenállás / folyadék kompatibilitás.
Turcon ®
Teljes választéka a nagy teljesítményű műszaki termoplasztik összetevők sík, lineáris és csapágy kopógyűrű elemekben történő felhasználására. Karakterisztika: nagyon alacsony súrlódás az elveszett energia csökkentésére, tapadásmentes csúszás a pontos pozícionálásért / irányításért, jó egyedi csapágyterhelés, alacsony kopás a hosszú élettartamért, valamint kiváló kémiai ellenállás / folyadék kompatibilitás, korlátlan polc élettartam, továbbá elnyeli a rezgéseket a megmunkálás során.
HiMod ®
Magas tényezőjű nagy teljesítményű termoplasztikák széles választéka. Különböző osztályok választhatók, hogy optimalizálja a teljesítményt a strukturális , vegyi, elektromos és nagy teljesítményű tömítőcsapágy alkalmazásokban.
Zurcon ®
Teljes választéka a nagy teljesítményű polimereknek különféle egyedi tömítési igények és elvárások teljesítésére kifejlesztve. Az alapanyagok elérhetők széleskörű összetevőkből, adalékokkal és keménységben, hogy optimalizálja a a tömítőelemek kompatibilitását és a teljesítményét az egyre bővülő ipari folyadékközegekkel. Speciális célokra elérhető a Zurcon® termékcsalád öntött és fröccsöntött poliuretánjai, a hidraulikus és pneumatikus tömítés rendszerek szigorú követelményeinek megfelelően kifejlesztve. Karakterisztika: nagy mechanikai teherbírás, kopásállóság és szakítószilárdság.
Isolast ®
A hőálló perfluoroelasztomer fejlett tömítőképességet biztosít a legszélsőségesebb vegyipari és feldolgozóipari környezetben is. Az új anyagaink megnövelik a hőmérséklettűrő képességet akár 300°C fölött is, ugyanakkor bármely magas hőmérsékletű elasztomernél jobb kémiai ellenállást biztosítanak. Az FDA előírásoknak megfelelő kivitel szintén elérhető.
Orkot ®
Orkot ® csapágyanyagok a fejlett polimer technológiát alkalmazó hőre keményedő kompozit csapágy alapanyagok. Ezek hőre keményedő gyantával impregnált műszaki textíliákból állnak, egyenletesen eloszlott szilárd kenőanyagokkal és további adalékokkal az optimális megoldás elérése érdekében, kielégítve számos műszaki igényt.
Egyéb alapanyagok
A Trelleborg Sealing Solutions kínál továbbá termoplasztikus és elasztomer alapanyagokat ideértve a telített és telítetlen PTFE, PCTFE, ETFE, poliuretánokat, poliészter elasztomereket, nitrileket, szilikonokat és fluoroelasztomereket. Termékválasztékunkkal a legtöbb folyékony és gáznemű közeg tömíthető.
Minden alapanyag csoportban változatos összetevők és keménységek választhatók, hogy megfeleljenek a különböző speciális követelményeknek ideértve az FDA, a WRC és egyéb akkreditált testület előírásait. A folyamatos alapanyag és geometriai kialakítások fejlesztése segíti a Trelleborg Sealing Solutions-t a tömítés és csapágy technológia piacvezető pozíciójának megőrzésében.