Mechanical Face Seals | Heavy Duty Seals | Trelleborg

Joints d’Etanchéité Axiaux

Les Joints d’Etanchéité Axiaux sont spécialement conçus pour les applications rotatives dans des environnements extrêmement difficiles où ils résistent à l’usure la plus intense et empêchent la pénétration de substances extérieures dures et abrasives. Ils sont également connus sous les termes de joints axiaux, joints à hautes résistances, joints à vie, jointes à faces frottantes, joints duo cône ou joints toriques.

Il existe deux types différents de Joints d’Etanchéité Axiaux:

  • Le Type DO est la forme la plus répandue qui adopte un joint torique en tant qu’élément d’étanchéité secondaire.
  • Type DF est muni d’un élastomère comportant une section transversale rhomboïdal en tant qu’élément d’étanchéité secondaire à la place du joint torique.

Les deux modèles consistent en deux anneaux d’étanchéité métalliques identiques montés face à face dans deux logements séparés sur une face d’étanchéité rodée. Les anneaux métalliques sont centrés dans leur logement par un élément en élastomère. Une moitié du Joint d’Etanchéité Axial reste statique dans le logement, tandis que l’autre moitié tourne avec sa face opposée

Applications

Les Joints d’Etanchéité Axiaux sont essentiellement utilisés pour rendre étanches les paliers sur les engins de chantier ou les installations de production fonctionnant dans des conditions extrêmement ardues et soumises à une usure intense.

Ceux-ci comprennent :

  • Véhicules chenillés, tels qu’excavateurs et bulldozers
  • Systèmes de convoyeurs
  • Poids-lourds
  • Essieux
  • Tunneliers
  • Machines agricoles
  • Engins de mines

Les Joints d’Etanchéité Axiaux ont fait leurs preuves pour l’utilisation dans des boîtes de vitesse, des mélangeurs, des agitateurs, des générateurs éoliens et d’autres applications habituellement confrontées à des conditions similaires ou qui doivent disposer d’une maintenance à vie sans entretien.

Pour de plus amples informations sur les Joints d’Etanchéité Axiaux, y compris leurs instructions de conception et d’installation, les numéros de pièces et d’articles et les informations sur les matériaux, téléchargez notre nouveau catalogue consacré aux Joints d’Etanchéité Axiaux!

Mechanical Face Seals - Related Content:

Find additional  information on Mechanical Face Seals in Films, Literature, e-Catalog and in our Mobile Tools and Apps

Download Literature:

Click on the links below to download our PDFs on Mechanical Face Seals

Watch the Films:

Click below to watch our Films on Mechanical Face Seals

Installation Instructions - Mechanical Face Seal Type DO

Installation Instructions for Mechanical Face Seals Type DO from Trelleborg Sealing Solutions are featured in this video. It explains step-by-step the correct installation of mechanical face seals into a rotary application. Further information on how to install seals correctly is included in the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions and in our e-Learning offering

Installation Instructions - Mechanical Face Seals Type DF

Installation Instructions for Mechanical Face Seals Type DF from Trelleborg Sealing Solutions are featured in this video. It explains step-by-step the correct installation of mechanical face seals into a rotary application. Further information on how to install seals correctly is included in the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions and in our e-Learning offering