Technical Proposals Online
The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.
Some of the benefits are:
- One area for creation and storage of technical proposals
- Access to your proposals globally, 24/7
- Consistent proposal format
Access TPO here
Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.
Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.
All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.
Digitaalinen kaupankäynti / OVT
*EDI, suom. OVT, organisaatioiden välinen tiedonsiirto
EDI, suom OVT, organisaatioiden väline tiedonsiirto, on nyt mahdollista meidän ja niin asiakkaittemme kuin toimittajiemme välillä!
Järjestelmämme tukee kaikkia nykyisiä tiedonvälitysmuotoja ja -kanavia.
EDI on tällä hetkellä käytössämme maailmanlaajuisesti monien yhteistyökumppaniemme kanssa.
Projektiasiantuntijamme hoitavat EDI-yhteyksien luomisen hyvin nopeasti, yhdessä työntekijöidenne kanssa.
Monet tähänastiset, erinomaisesti onnistuneet projektit osoittavat EDI:n mittavat edut kummallekin osapuolelle.
EDI-projektiin liittyvät yhteystiedot löytyvät seuraavilta sivuilta.
EDI for Customers
Trelleborg Sealing Solutions tarjoaa monta eri tapaa, jolla asiakas saa parhaan mahdollisen hyödyn organisaatioiden välisestä tiedonsiirrosta (EDI):
Tilausten tekeminen sähköisesti on huomattavasti tehokkaampaa kuin perinteiset tavat:
- ei virheitä eikä epätietoisuutta
- tilaustenkäsittelykulut vähenevät molemmin puolin
Koko prosessiketju:
- tilaus tai toimitussuunnitelma
- tilausvahvistus
- toimituksen vastaanotto
- laskutus
- järjestelmämme tukee kaikkia yleisimpiä tiedonvälitysmuotoja:
- VDA
- EDIFACT
- XML (sovelluskohtainen tai avoinTRANS)
- ANSI/X.12
- järjestelmämme tukee myös muita tiedonvälitysmuotoja
- OFTP2
- AS2
- SFTP
- Koska käytämme viimeisintä teknologiaa (Seeburger BIS-System), voimme tarjota asianmukaisen ratkaisun hyvinkin nopeasti.
Halutessasi lisätietoa ota yhteyttä meihin!
Halutessasi lisätietoa ota yhteyttä meihin!
EDI for Suppliers
Trelleborg Sealing Solutions tarjoaa monta eri tapaa, jo lla toimittaja saa toimitusketjulle parhaan mahdollisen hyödyn käyttämällä organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa (EDI):
- ostojen tekeminen sähköisesti on huomattavasti tehokkaampaa kuin perinteisillä tavoilla.
- ei virheitä eikä epätietoisuutta
- toimitusten käsittelykulut vähenevät molemmin puolin
koko prosessiketju:
- tilaus tai tilauksen muutokset
- tilausvahvistus
- toimituksen vastaanotto
tiedonsiirrossa käytämme yleistä EDIFACT-formaattia.
koska käytämme viimeisintä teknologiaa (Seeburger BIS-System), voimme hyödyntää sähköistä tiedonsiirtoa organisaatioidemme välillä hyvinkin pikaisesti.
Halutessasi lisätietoja ota yhteyttä meihin!
EDI ja Trelleborg Sealing Solutions
- EDI with Trelleborg Sealing Solutions - which EDI format to choose
- Implementation guidelines (EDIFACT) / valid from Nov. 2023
PDF 145KB
Käyttöönotto-ohjeistus
- Implementation guidelines (EDIFACT)
ZIP 1503KB
XLS-pohjainen sähköinen tiedonsiirto