Tutkimus ja tuotekehitys
Hyödynnämme viimeisintä teknologiaa, omia testausmahdollisuuksiamme sekä omaa, yli 2000 materiaalin tietokantaa. Tässä joukossa on ainutlaatuisia, ensiluokkaisia seoksia, jotka toimivat erittäin vaativissa ympäristöissä, missä lämpötilat ovat äärimmäisiä, väliaineet syövyttäviä, paineet korkeita ja standardit tiukkoja.
Itse kehittämiämme materiaaleja ovat mm. Turel® elastomeerit, Isolast® perfluoroelastomeerit, Turcon® PTFE -pohjaiset materiaalit, Zurcon® polyuretaanit ja omat laakerointi materiaalit Turcite®, Orkot® ja HiMod®.
Ainutlaatuisen innovatiiviset tiivistystuotteet
Trelleborg Sealing Solutions -tuotteet ovat mullistavia ja täyttävät useimpien standardien vaatimukset. Oman tuotekehityksemme tuloksia ovat mm. jo käsitteiksi tulleet AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal® ja Variseal® -tiivisteet sekä Wills Rings®, alkuperäinen metallinen O-rengas .
Asiakaskohtaiset tuotteet on valmistettu vastaamaan asiakkaan erityistarpeita . Valmistus on tapahtunut nykyaikaisen FEA-mallinnuksen (Finite Element Analysis) ja muiden huippunykyaikaisten suunnittelutyökalujen mukaan. Tarvittaessa asiakaskohtaiset tuotteet testataan ja koestetaan Trelleborg Sealing Solutions laboratorioissa ennen lopullista tuotantoa.
Autoteollisuus - testauslaite
Erikoistesti, jonka avulla simuloidaan niitä tekijöitä, joilla on vaikutusta iskunvaimentimiin toiminnan aikana. Iskunvaimentimet altistetaan rasitukselle, joka ylittää normaalit taajuudet. Näin voidaan tutkia, täyttääkö tiiviste asiakkaan edellyttämät kestoikävaatimukset.
Tekniset tiedot
- varren halkaisija: 0 - 50 mm / 0 - 1.96 inch
- varren nopeus: 0.002 - 4.0 m/s / 0.0066 - 13.12 ft/s
- testattava aine: HLP46 , Automotive Fluids
- iskun pituus: 200 mm / 7.87 inch
- öljyn lämpötila: +25 to +110 °C / +77 to +230 °F
- vaimennusvoima: 25 kN
Mitattavat suureet
- vuoto
- kitka
- paine
- öljyn lämpötila
- iskun pituus
- varren nopeus
- vaimennusvoima
Testaus - matalat lämpötilat
Testauskammio on suunniteltu niin, että sinne mahtuu hydraulinen sylinteri kokonaan. Tarkoituksena on tutkia matalien lämpötilojen vaikutusta niin sylinterin toimintaan kuin tiivisteisiinkin.
Tekniset tiedot
- AKSELIN HALKAISIJA: 36 and 40 mm / 1.41 and 1.57 inch
- AKSELIN NOPEUS: 0 - 0.2 m/s / 0 - 0.65 ft/s
- TESTATTAVA AINE: Aeroshell Fluid 4
- PAINE: 0 - 15 MPa / 0 - 2175 psi
- ÖLJYN LÄMPÖTILA: -25 °C / -13 °F
- EPÄKESKEISYYS: up to 0.3 mm / 0.0118 inch
Mitattavat suureet
- VUOTO
- PAINE
- PAINE
- ÖLJYN LÄMPÖTILA
Akselitiivistetesti
Testauslaitteessa on 2 x 4 kammiota, jotka on suunniteltu maksimissaan 16:lle akselitiivisteelle. Tämän testin tarkoituksena on tutkia akselitiivisteen toimintaa eri lämpötiloissa, pyörimisnopeuksilla jne.
Tekniset tiedot
- AKSELIN HALKAISIJA: 20- 80 mm / 0.787 - 3.149 inch
- AKSELIN PYÖRIMISNOPEUS: 8.000 /16.000 rpm
- TESTATTAVA AINE: HLP46
- PAINE: 0 - 5 MPa / 0 - 725 psi
- ÖLJYN LÄMPÖTILA: +25 to +80 (+120) °C / +77 to +176 (+248) °F
Mitattavat suureet
- VUOTO
- PAINE
- ÖLJYN LÄMPÖTILA
- PINTALÄMPÖTILA
- FREKVENSSI
Varrentiivistetesti
Laitteet varrentiivisteen lisätestauksiin. Mitään kiinteästi asennettuja testauskammioita ei kuitenkaan ole, vaan tiivisteitä voidaan testata melkeinpä millaisessa asiakkaan sylinterissä tahansa. Testisylintereiden toiminta saadaan aikaan ylimääräisellä käyttösylinterillä.
Tekniset tiedot
- VARREN HALKAISIJA: 17 - 50 mm / 0.669 - 1.968 inch
- VARREN NOPEUS: 0.001 - 0.4 m/s / 0.003 - 1.312 ft/s
- TESTATTAVA AINE: HLP46
- PAINE: 0 - 20 MPa / 0 - 2900 psi
- ISKUN PITUUS: 0 - 250 mm / 0 - 9.842 inch
- ÖLJYN LÄMPÖTILA: +25 to +80 °C / +77 to +176 °F
Mitattavat suureet
- VUOTO
- KITKA
- PAINE
- VARREN NOPEUS
- ÖLJYN LÄMPÖTILA
- ISKUN PITUUS
Testilaite - pyörivä liike
Laitteita pyörivän liikkeen tiivisteen lisätestaukseen. Samanlaiset laitteet ovat myös standardilaitteina muissa Trelleborg Sealing Solutionsin tutkimuslaboratorioissa Pohjois-Euroopassa ja USA:ssa. Näin saadaan testausolosuhteet standardisoitua yhdenmukaisiksi kaikkialla maailmassa.
Tekniset tiedot
- AKSELIN HALKAISIJA: 60 - 95 mm / 2.362 - 3.740 inch
- AKSELIN NOPEUS: 0 - 0.5 m/s / 0 - 1.640 ft/s
- TESTATTAVA AINE: HLP46
- PAINE: 0 - 50 MPa / 0 - 7251 psi
- ROTAATIOKULMA: 90 - 360 °
- ÖLJYN LÄMPÖTILA: +25 to +80 (+120) °C / +77 to +176 (+248) °F
Mitattavat suureet
- VUOTO
- KITKA
- PAINE
- AKSELIN NOPEUS
- OLJYN LÄMPÖTILA
- SYKLIEN LUKUMÄÄRÄ
- FREKVENSSI
Vetojännitystesti
Yleistä: testin tarkoitus on määrittää testattavien materiaalinäytteiden vetojännitysarvoja tai venymiä. Sitä voidaan lisäksi käyttää myös silloin, kun määritellään sylintereihin asennettujen tiivisteiden kontaktipintojen kitkavoimia.
Tekniset tiedot
- VARREN NOPEUS: 0 - 0.1 m/s / 0 - 0.328 ft/s
- PAINE: 0 - 50 MPa / 0 - 7251 psi
- ISKUN PITUUS: 500 mm / 19.685 inch
- VAIMENNUSVOIMA: 10 kN
Mitattavat suureet
- KITKA
- ISKUN PITUUS
- VARREN NOPEUS
Pyyhkijän testaus
Testin tarkoituksena on määritellä pyyhkijöiden kykyä estää pölyä ja likaa tunkeutumasta hydrauliseen järjestelmään. Järjestelmään päässeet partikkelit kootaan muoviastiaan, joka näkyy kuvan keskellä. Astioissa olevaan öljyyn päässeet epäpuhtaudet analysoidaan ja tutkitaan.
Tekniset tiedot
- VARREN HALKAISIJA: 0 - 50 mm / 0 - 1.968 inch
- VARREN NOPEUS: 0 - 0.5 mm/s / 0 - 0.001 ft/s
- TESTATTAVA AINE: HLP46 & Arizona Dust
- PAINE: 0 - 5 MPa / 0 - 725 psi
- ISKUN PITUUS: 200 mm / 7.874 inch
- VARREN POIKKEAMA: 0 - 0.5 mm / 0 - 0.0197 inch
- ÖLJYN LÄMPÖTILA: +25 to +50 °C / +77 to +122 °F
Mitattavat suureet
- PARTIKKELEIDEN KOKO JA MÄÄRÄ
- VARREN POIKKEAMA
- PAINE
Testaus ja tuotekehitys
Tuotekehitys
PU Development
PTFE tuotekehitys
Materiaalilaboratorio
Alla joitakin välineitä joita käytetään viimeisimpien Polytetrafluoroethylene (PTFE) kehitysversioiden testaukseen:
- ominaispaino (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- kaksi Instron 5566 vetolujuuden testauslaitetta varustettuna venymämittarilla ja lämpötilakammiolla. Kuormitus 200 N - 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- kovuusmittauslaite (Brinell) (DIN 53456, ISO 2039)
- Shore D- ja mikrokovuustestauslaite (ASTM 2240 and DIN ISO 48)
- kuormituksenalainen muodonmuutos ASTM D 621
- viruma ASTM D 621 mukaan
- kosteusanalysaattori, PTFE:n ja täyteaineiden kosteuspitoisuus
- partikkelikokojen mittaaminen laserin avulla
- digitaalinen mikroskooppi
Lämpöanalyysi
Alla välineitä joita käytetään viimeisimpien Polytetrafluoroethylene (PTFE) kehitysversioiden testaamiseen Trelleborg Sealing Solutions:ssa
- Kalorimetri (DSC), TA instruments DSC 2910 ja DSC 2920
- Dynaaminen mekaaninen analyysi (DMA), TA instruments DMA 2980
- Termogravimetrinen analyysi (TGA), TA instruments HiRes 2950 TGA