Oil Seals | Radial Oil Seals | Trelleborg

Oil Seals - Radial Oil Seals

Las aplicaciones hidráulicas son un reto para la juntas. Las juntas hidráulicas no sólo previenen la fuga de fluido del cilindro, sino que las juntas deben resistir altas presiones, temperaturas extremas y fuerzas transversales en el cilindro. En tales aplicaciones, la función de las juntas hidráulicas va más allá de prevenir la fuga de fluido

Ofrecemos también un programa de apredizaje electrónico sobre tecnología de estanqueidad:

Juntas de cilindros hidráulicos: Rendimiento y durabilidad
Los sistemas hidráulicos son estanqueizados usando una combinación de juntas especializadas. Las juntas de vástago previenen la fuga del fluido hidráulico dentro del cilindro, mientras que las juntas de pistón aseguran la diferencia de presión en el pistón, lo que hace que el cilindro se extienda y se retraiga. Los aros guía se usan para evitar el contacto metal-metal y para absorber las cargas transversales. Los rascadores excluyen la suciedad, las partículas extrañas y el polvo en el sistema.

 

Oil Seal Design

Although there are many styles of Oil Seals, they all generally consist of a flexible rubber lip bonded to a rigid metal case. Most also contain a third element – a garter spring – fitted into the rubber lip to provide additional sealing force, both initially and over the life of the seal. The total radial force of the sealing lip is a function of the rubber pre-tension, coupled with the tensile spring force. The sealing lip may be lathe cut or ready molded, and may feature molded-in hydrodynamic aids to assist sealing in demanding applications. The metal case may be exposed or have rubber molded around it for ease of assembly or improved static sealing.

Trelleborg Sealing Solutions offers state-of-the-art Oil Seal design standards based on many years of experience in a wide range of application fields.

Contact us to learn more.