Trelleborg Sealing Solutions ofrece una amplia gama de juntas de vástago que proporcionan la máxima garantía contra la contaminación exterior. Nuestros diseños patentados satisfacen los requisitos de los usuarios respecto a baja fricción, forma compacta e instalación simple.
Las juntas de vástago están principalmente fabricadas en nuestro material Turcon® con base PTFE o poliuretano Zurcon®. Fabricadas específicamente para aplicaciones hidráulicas, estos compuestos proporcionan una excepcional resistencia al desgaste y propiedades de extrusión extraordinarias. Compatibles virtualmente con todos los medios, ofrecen un rendimiento incomparable a temperaturas extremas.