Oberflächenbehandlungen von Elastomerdichtungen können die Dichtungsleistung signifikant verbessern. Trelleborg Sealing Solutions investiert seit 30 Jahren in die Entwicklung effektiver Oberflächenveredelungen für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Diese beinhalten Flexcoat™Oberflächenveredelungen, die optimale Reibungseigenschaften garantieren und die Leistung von Elastomerdichtungen verbessern, vor allem bei automatisierten Montageprozessen. Weitere Vorteile gibt es beim Einsatz von Dichtungen in Steck- und Schnellkupplungen. Elastomerdichtungen, die normalerweise nur für den Einsatz in statischen Anwendungen empfohlen werden, können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten und kurze Hüben eingesetzt werden.
Darüber hinaus bietet Trelleborg Sealing Solutions den Flexclean™Service. Hierbei können Dichtungen nach speziellen SauberkeiTrelleborgSealingSolutionstandards geliefert werden: technische Sauberkeit sowohl für die Dichtungsoberfläche als auch für die gesamte Lieferkette.