contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheShowingWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Wills Rings® O sind Metall-O-Ringe, die als axial-statische Abdichtung an Flanschen, Deckelnoder ähnlich plandichtenden Anwendungen eingesetzt werden. Sie gewährleisten zuverlässige Abdichtung über einen weiten Temperaturbereich gegen alle flüssigen und gasförmigen Medien,bei hohen Temperaturen und hohen Drücken. Hohe Lebensdauer und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gehören zu den Eigenschaften des Wills Rings®.Lieferbar in vier Grundausführungen: Gasgefüllt, mit Druckausgleich, hohl und massiv, aus den Werkstoffen Stahl, Kupfer, Inconel® 600, Nickel, Monel u.a. Die Ringe können mit Silber, Nickel oder PTFE beschichtet werden.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs