contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheShowingWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Der Turcon® Variseal® HF ist eine einfachwirkende Flanschdichtung, die durch eine Edelstahlspiralfeder vorgespannt wird. Der Turcon® Variseal® HF besitzt eine hohe spezifische Dichtkraft und wird somit auch bei niederen Temperaturen gasdicht. Durch die Werkstoff-Kombination ist das Dichtelement gegen die meisten Chemikalien beständig. Erhältlich für Innen- und Außenabdichtung sowie Ausführungen für die Kryotechnik.