Bredt udvalg af elastomertætninger
Førende i hydraulisk tætning
Specialfremstillede tætninger
Specialdesign for den bedste løsning
For nogle applikationer er den bedste løsning en specialdesignet komponent, hvor materialekendskab forenes med teknisk viden. Trelleborg Sealing Solutions' muligheder for specialdesign af produkter er næsten ubegrænset. Dette gør det muligt for os at opfylde vores mål om at udvikle den bedste løsning til enhver applikation.
Fra simpel produktvariation til komplekse pakninger
Produktudvalget indeholder alt fra simple variationer af en standardtætning til membraner med eller uden fiberforstærkning og komplekse pakninger. Tætningselementer kan også fæstnes til hylstermateriale såsom plastik eller metal. Dette giver næsten total integritet og minimal montering og reducerer dermed produktionsomkostningerne.
Vi støtter kunderne
I samarbejde med vores kunder afpøver vi tætninger i vores globale forsknings- og udviklingscentre, hvor adskillige tests afgør om tætningerne lever op til specifikke krav. Derudover har vi værktøjer som Finite Element Analysis (FEA), der kan analysere tætningernes egenskaber i virtuelle applikationer, inden kunden tager dem i anvendelse.
Specialiserede, højtydende, roterende tætningsprodukter
Effektiv tætning i roterende applikationer kræver specialiserede produkter. Trelleborg Sealing Solutions tilbyder et udvalg af enestående muligheder, både standard og specialfremstillede, som giver fremragende ydelse i roterende applikationer.
Turcon® MF: det ideelle materiale til hygiejniske applikationer
Roterende tætninger kan fremstilles i Turcon® MF materialer som er specielt udviklet til aseptiske applikationer. Disse materialer, som lever op til alle vigtige standarder og har næsten total kemisk kompatibilitet, er velegnede til applikationer inden for fødevarer og medicin.
Mere om Turcon® MF
Engineered Seals
For some critical applications, the best solution is a custom designed component, where material knowledge and a high level of technical design are united. The Trelleborg Sealing Solutions portfolio of engineered products is almost unlimited. This allows us to meet our aim of developing the optimum solution for each application, in terms of both value and functionality.
From simple product variations to complex gaskets
The product offering includes anything from relatively simple variations on a standard seal designs to diaphragms, with or without fiber reinforcement and complex gaskets. Sealing elements can also be bonded to housing substrates such as plastics or metal. These give almost total integrity, minimizing assembly, reducing overall production costs.
Coating Technology
Elastomers have a high coefficient of friction. This means they tend to stick, either to each other during automated assembly, or to mating surfaces when inserted into a housing. Coating technology improves the friction characteristics of elastomer seals, enhances wear resistance, lowers insertion forces and, thereby, supports sealing in some dynamic applications.
Ideal for automated assembly
The coating is suited for all kinds of elastomer seals, depending on their shape and size, and does not affect the seal’s natural elasticity. Its reduced friction makes it ideal in automated assembly processes. Suited for both static and low-level dynamic applications, with infrequent movement and short stroke rate, it retains its properties in repeated insertion and dismantling processes.
Applications:
- Plug-in couplings or quick-release couplings
- Seals inside valves
- Any kind of automated or manual assembly
Trelleborg Sealing Solutions Seal-Glide® Medical coating technology is suitable for use in food contact applications. Seal-Glide® characteristics are:
- Reduces assembly forces
- Prevents parts from sticking together
- Improves automatic supply
- Extends the use in dynamic applications
- Extends service life due to better wear properties and increased assembly safety
- Highly chemical resistant
- Products can be sterilized (SIP/CIP)
- Compliant with FDA 175.300 and Reg (EC) 1935/2004
FlexCoat™ FF coating for food contact applications
Trelleborg Sealing Solutions FF coating is the ideal surface treatment for food and beverage processing. Its characteristics are:
- Compliant with FDA 178.3570 (Lubricants with incidental food contact) and Reg (EC) 1935/2004
- Water based, solvent-free and transparent
- Operating temperature of -40ºC / -40ºF to 150ºC / 302ºF