O-ringsberegneren giver teknikere mulighed for hurtigt at beregne O-ringsdimensioner og passende sporlayout i overensstemmelse med den internationale O-ringsstandard ISO 3601. Ved at opgive installationsspecifikationerne til en applikation får man anbefalet O-ringsstørrelse, sporlayout og tilsvarende varenummer.
Du skal være registreret og logget ind for at bruge den nye O-ringskalkulator. Login/Registrer dig her
Dette værktøj er optimeret til stationære computere. O-ring calculator app til mobile enheder kan downloades her
Vil du vide mere?
Denne lektion forklarer hvordan kalkulatoren bruges mest effektivt.
Gem resultaterne med din Trelleborg Sealing Solutions medlemskonto
Del dine projekter med dine kollegaer.
Dynamiske links til elektronisk katalog og CAD-værktøjer
Andre beregningsfunktioner
Kompressionskraft kan beregnes for et udvalg af materialetyper og hårdhed
Valg af applikationstype
Differentiering mellem statiske og dynamiske radiale applikationer
Aksiale applikationer kan differentieres mellem eksternt og internt tryk
Forskellige begrænsninger for kalkulationsresultater er gældende
Begrænsnigerne følger anbefalingerne i ISO 3601-2
Forbedret ISO hurtigsøgning
Den valgte applikationstype bruges som grundlag for kalkulationen - forskellige begrænsninger fører til forskellige resultater
Nu foreslår kalkulatoren altid den tykkest mulige O-ring til huset i overensstemmelse med ISO 3601
Brugervenlig
Moderne og letanvendeligt brugerinterface
Kalkulationer gemmes så de kan kopieres til andre computere og deles.
Kommentarer kan gemmes i notes-funktionen og deles med andre brugere.
Sprog og enheder kan ændres under brug. Resultater som er kalkuleret i et sprog kan åbnes i et andet, hvilket er praktisk hvis man deler resultater med samarbejdspartnere i andre lande.
App
You may also scan the QR-Code and download the
O-Ring Calculator App to your mobile device