Oil Seals | Radial Oil Seals | Trelleborg

Hydrauliktætninger - forbedret ydelse

Hydrauliske applikationer stiller store krav til tætninger. Tætningerne skal ikke bare forhindre lækage, de skal også modstå højt tryk, ekstreme temperaturer og tværgående påvirkninger i cylinderen.

Vi tilbyder også e-læring om tætningsteknologi:


Hydrauliske cylindertætninger: Ydelse og holdbarhed

Hydrauliske systemer er tætnet med en kombination af specialtætninger. Stangtætninger forhindrer lækage af væske fra cylinderen mens hydrauliske stempeltætninger forhindrer at væske flyder henover cylinderhovedet. Dermed kan der opbygges tryk på den ene ende af stemplet og cylinderen kan presses frem eller tilbage. Wear rings styrer stemplet og stangen i cylinderen og forhindrer metal-til-metal kontakt. Afstrygere fjerner snavs og fremmede partikler fra stempelstængerne på deres vej tilbage i cylinderen og forhindrer dermed forurening.

 

Oil Seal Design

Although there are many styles of Oil Seals, they all generally consist of a flexible rubber lip bonded to a rigid metal case. Most also contain a third element – a garter spring – fitted into the rubber lip to provide additional sealing force, both initially and over the life of the seal. The total radial force of the sealing lip is a function of the rubber pre-tension, coupled with the tensile spring force. The sealing lip may be lathe cut or ready molded, and may feature molded-in hydrodynamic aids to assist sealing in demanding applications. The metal case may be exposed or have rubber molded around it for ease of assembly or improved static sealing.

Trelleborg Sealing Solutions offers state-of-the-art Oil Seal design standards based on many years of experience in a wide range of application fields.

Contact us to learn more.