Research and Development
Avanceret materialesammensætning
Vores database med mere end 2000 formler indeholder materialesammensætninger som giver den bedste ydeevne i krævende miljøer med ekstreme temperaturer,aggressive medier, højt tryk og stringente standarder.
Vore egne materialer er f. eks. Turel® elastomerer, Isolast® perfluoroelastomerer, Turcon® PTFE-baserede materialer, Zurcon® polyuretan og vore lejematerialer Turcite®, Orkot® og HiMod® .
Unikke innovative tætningsprodukter
Mange af Trelleborg Sealing Solutions' produkter er banebrydende og ender med at blive industrielle standarder. Nogle af vore produkter er AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® og Wills Rings®, den originale metal O-Ring.
Kundedesignede komponenter produceres for at imødekomme kundespecifikke krav ved hjælp af Finite Element Analysis og anden førende teknologi. Efter behov gennemgår disse tætninger en kortere eller længere test på Trelleborg Sealing Solutions' laboratorier inden de sættes i produktion.
Automotive Test Rig
En speciel testopstilling simulerer faktorer som påvirker støddæmpere i drift. Den installerede støddæmper påvirkes med adskillige superimposerede frekvenser. På denne måde kan vi analysere tætningernes reaktionsmønster i det tidsinterval, kunden har angivet.
Tekniske data
- Stangdiameter 0 - 50 mm
- Stanghastighed 0.002 - 4.0 m/s
- Testmedie HLP46 , Automotive Fluids
- Slaglængde 200 mm
- Olietemperatur +25 to +110 °C
- Dæmpningskraft 25 kN
Målbar
- Lækage
- Friktion
- Tryk
- Olietemperatur
- Slaglængde
- Stanghastighed
- Dæmpningskraft
Test ved lav tempertur
Kammeret er designet til at indeholde hele hydraulikcylinderen. Formålet er at undersøge, hvorledes lave temperaturer påvirker cylinderen og de installerede tætninger.
Tekniske data- Akseldiameter 36 og 40 mm
- Akselhastighed 0 - 0.2 m/s
- Testmedie Aeroshell Fluid 4
- Tryk 0 - 15 MPa
- Olietemperatur -25 °C
- Ude af center op til 0.3 mm
Målbar
- Lækage
- Tryk
- Akselhastighed
- Olietemperatur
- Antal cykler
Holdbarhedstest
Teststand med 2 x 4 kamre, designet til at indeholde maks. 16 radiale olietætningsringe. Denne teststand skal undersøge effektiviteten af olietætningsringene under temperaturpåvirkning, rotationsfrekvens og andre parametre, herunder hældning af hele systeme.
Tekniske data
- Akseldiameter 20- 80 mm
- Akselhastighed 8.000 /16.000 rpm
- Testmedie HLP46
- Tryk 0 - 5 MPa
- Olietemperatur +25 to +80 (+120) °C
Målbar
- Lækage
- Tryk
- Olietemperatur
- Overfladetemperatur
- Frekvens
Test af stangtætninger
Dette er er en teststand til undersøgelse af stangtætninger. Der er imidlertid intet permanent monteret testkammer. Tætningerne kan testes i næsten alle slags cylindre kunden kommer med. Testcylindrene aktiveres af en central fælles driftscylinder.
Tekniske data
- Stangdiameter 17 - 50 mm
- Stanghastighed 0.001 - 0.4 m/s
- Testmedie HLP46
- Tryk 0 - 20 MPa
- Slaglængde 0 - 250 mm
- Olietemperatur +25 to +80 °C
Målbar
- Lækage
- Friktion
- Tryk
- Stanghastighed
- Olietemperatur
- Slaglængde
Teststand til roterende tætninger
Opstilling til test af roterende tætninger. Den samme teststand er installeret som standardudstyr i andre Trelleborg Sealing Solutions forskningslaboratorier i Nordeuropa og USA for at opnå de samme standardiserede testforhold på verdensplan.
Tekniske data
- Akseldiameter 60 - 95 mm
- Akselhastighed 0 - 0.5 m/s
- Testmedie HLP46
- Tryk 0 - 50 MPa
- Svirvelvinkel 90 - 360 °
- Olietemperatur +25 to +80 (+120) °C
Målbar
- Lækage
- Friktion
- Tryk
- Akselhastighed
- Olietemperatur
- Antal cykler
- Frekvens
Teststand til trækprøver
Teststand til bestemmelse af trækstyrke og deformation af testeksemplarer. Denne teststand kan også anvendes til bestemmelse af friktionskræfter på installerede tætningers kontaktflader.
Tekniske data
- Stanghastighed 0 - 0.1 m/s
- Tryk0 - 50 MPa
- Slaglængde 500 mm
- Dæmpningskraft 10 kN
Målbar
- Friktion
- Slaglængde
- Stanghastighed
Teststand til afstrygere
Teststand til bestemmelse af afstrygeres evne til at blokere for støv og snavs som er tilført udefra under kontrollerede forhold. Fremmedlegemer som er trængt ind i det hydrauliske system bliver opsamlet i plexiglasbeholdere, som ses i midten af illustrationen. Olien i disse beholdere analyseres og undersøges for urenheder.
Tekniske data
- Stangdiameter 0 - 50 mm
- Testmedie HLP46 & Arizona Dust
- Tryk 0 - 5 MPa
- Slaglængde 200 mm
- Afbøjning 0 - 0.5 mm
- Olietemperatur +25 to +50 °C
Målbar
- Størrelse og mængde af sandpartikler
- Afbøjning
- Tryk
Polymerlaboratorium
Produktudvikling
PU udvikling
PTFE udvikling
Materialelaboratorium
Dette er nogle af de instrumenter som Trelleborg Sealing Solutions anvender til at teste den nyeste udvikling inden for PTFE:
- Vægtfylde (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- To instron 5566 til måling af brudstyrke med extensometer og temperaturcabinet. Kraftbelastning fra 200 N til 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- Kugleindtrykningshårdhed (DIN 53456, ISO 2039)
- Shore D og Micro hårdhedstest (ASTM 2240 og DIN ISO 48)
- Deformation under belastning ASTM D 621
- Krybning ifølge ASTM D 621
- Fugtighedsanalyser, fugtindhold af PTFE og fyldstoffer
- Laserafbøjninsanalyse af partikelstørrelsesfordelingen
- Mikroskoper med digitale behandlingsfaciliteter
Termisk analyse
Dette er nogle af de instrumenter, der bruges til at teste den seneste udvikling inden for PTFE hosTrelleborg Sealing Solutions:
- Differential scanningskalorimetre (DSC), TA instruments DSC 2910 og DSC 2920
- Dynamiske mekaniske analyser (DMA), TA instruments DMA 2980
- Termisk gravimetrisk analysering (TGA), TA instruments HiRes 2950 TGA