Turcon®
Rozsáhlá skupina vysoce výkonných termoplastů speciálně vyvinutých pro užití v těsnicích prvcích. Vlastnosti:
Turcite®
Kompletní řada vysoce výkonných termoplastů, speciálně vyvinutých pro kluzné prvky – lineární dráhy a vodicí kroužky. Vlastnosti:
HiMod®
Řada vysoce výkonných termoplastů s vysokým modulem pružnosti a dalšími vlastnostmi pro optimalizaci vodicí funkce v náročných stavebních, chemických a elektrických aplikacích.
Zurcon®
Řada materiálů na bázi vysoce výkonných polymerů, vyvinutých pro specifické úlohy v oblasti těsnicích aplikací. Tyto materiály jsou k dispozici v různém složení s plnidly a tužidly tak, aby bylo možné optimalizovat výkon a snášenlivost těsnicích prvků pro stále se rozšiřující oblast pracovních médií. Zvlášť významná je skupina vstřikovaných a litých polyuretanů, jejichž složení vyhovuje přísným požadavkům na těsnění pro hydraulické a pneumatické systémy. Vlastnosti:
Isolast®
Perfluorelastomery pro vysokou teplotu poskytující pokrokové řešení těsnicí funkce ve velmi agresivním chemickém prostředí nebo v náročných podmínkách zpracovatelského průmyslu. Nové materiály posouvají svojí tepelnou odolnost přes +300 °C a nabízejí nejlepší chemickou odolnost ze všech vysokoteplotních elastomerů. Jsou k dispozici rovněž v provedení vyhovující požadavkům FDA.
Orkot®
Vodicí a kluzné materiály Orkot® patří do skupiny kompozitových vodicích materiálů vyráběných pokrokovými polymerovými technologiemi. Jsou určeny pro výrobu vodicích kroužků s vysokou únosností, tvarových a zákaznických vodicích pouzder a dalších výrobků vyráběných strojním obráběním z polotovarů, podle zákaznických výkresů a specifikací. Vlastnosti:
Další materiály
Firma Trelleborg Sealing Solutions má k dispozici širokou řadu dalších termoplastických a elastomerových materiálů včetně plněných nebo čistých PTFE, PCTFE, ETFE, polyuretanů, polyesterových elastomerů, nitrilů, silikonů a fluoroelastomerů. Tyto materiály jsou schopny těsnit většinu kapalných a plynných médií. V každé skupině materiálů jsou k dispozici různé směsi s různou tvrdostí tak, aby vyhovovaly požadavkům specifických aplikací včetně FDA, WRC a dalších autorizovaných institutů. Nepřetržitý vývoj materiálů a geometrických tvarů pomáhá udržet naši vedoucí pozici v oblasti těsnicích a vodicích technologií.