Nejnovější inovace

  • Rubore® Washer
    Ochrana citlivých elektrických součástí
    Naše těsnicí podložky Rubore® Washer nabízí prakticky bezchybnou těsnicí ochranu hlav šroubů a zajišťují tak bezpečnost kritických elektrických systémů
    01_RWasher_2024_Latest Innovations 800x450
  • Background Image
    Orkot® C620
    Pevné, ale zároveň lehké kompozity s vysokým zatížením
    Orkot® C620 posouvá hranice kompozitních technologií Tento materiál byl speciálně navržen a vyvinut pro splnění požadavků na aplikace s vysokým zatížením ve všech odvětvích trhu, včetně energetiky, terénní dopravy a průmyslu.
  • Background Image
    BioPharmaPro™
    Urychlete vývoj léčebných terapií, které změní lidský život
    Společnost Trelleborg Healthcare & Medical podporuje biofarmaceutické společnosti svou novou řadou BioPharmaPro™, která pomáhá pacientům pomocí bezpečné, účinné a včasné biologické léčby.
     
  • Background Image
    Turcon® VL Seal® II
    Maximalizujte životnost hydraulických systémů pro letecký průmysl
    Revoluční těsnicí prvek Turcon® VL Seal® II nabízí vysoce účinné utěsnění hydraulických prvků řízení letu, nebo utěsnění podvozkových tlumičů.
  • Background Image
    Materiály H2Pro™ 
    Urychlení inovací pro udržitelné technologie
    Speciálně navržené materiály pro náročné vodíkové aplikace.
  • Background Image
    Nexus Face Seal
    Účinné utěsnění nízkootáčkových rotačních aplikací pro stavební a tunelovací stroje
    Těsnicí prvek Nexus Face Seal je alternativou mechanického ucpávkového těsnění Mechanical Face Seal, které prodlužuje životnost náročných aplikací.
  • Background Image
    Isolast® PureFab™ FFKM
    Maximalizujte provozuschopnost pokrokových procesů v polovodičovém průmyslu
    Isolast® PureFab™, speciálně vyvinuté materiály pro použití v kritických aplikacích polovodičového průmyslu. Tyto mateirály garantují maximální čistotu nutnou pro použití plazmy.
  • Background Image
    Forsheda® V-Ring
    Jedinečná konstrukce efektivně zabraňuje vnikání nečistot
    Účinné utěsnění má zásadní význam pro ochranu sytémů rotačních pohybů před vnějšími nečistotami a pro zajištění dlouhodobého a efektivního výkonu.
  • Background Image
    HMF FlatSeal™
    Maximalizujte výkon těsnicích prvků pro ploché povrchy
    Naše komplexní portfolio nejlepších plochých těsnicích prvků ve své třídě je navrženo tak, aby splňovalo všechny potřeby v oblasti plochých těsnění. Vysoce výkonné materiály jsou vhodné pro nejširší rozsah teplot a tlaků a jsou kompatibilní prakticky se všemi chemikáliemi.
  • Background Image
    FoodPro® EPDMs
    Bezpečné utěsnění v oblasti zpracování potravin
    FoodPro® EPDM, speciálně vyvinutý materiál pro univerzální použití v aplikacích pro zpracování potravin a nápojů, vyhovující nejkomplexnějším globálním předpisům pro materiály, které přicházejí do styku s potravinami.
  • Background Image
    D-Seal
    Elastomerový prvek s těsnicí a tlumicí funkcí pro kritické aplikace motorů a pohonných jednotech nákladních vozidel
    Prvek s dvojí funkcí (těsnicí a tlumicí) nabízí účinnější alternativu za O-kroužky.

Advanced  Trelleborg H2Pro Hydrogen Sealing Materials
H<sub>2</sub>Pro™ Materials
Accelerate Innovation for Sustainable Technology
Turcon® VL Seal® II  from Trelleborg Sealing Solutions
Turcon® VL Seal® II

Maximalizujte životnost hydraulických systémů pro letecký průmysl

01_RWasher_2024_Latest Innovations 800x450
Rubore® Washer
Ochrana citlivých elektrických součástí 
Orkot® C620
Orkot® C620
Orkot® C620 posová hranice kompozitních technologií...
01_BioPharmaPro_Latest Innovations 800x450
BioPharmaPro™

Urychlete vývoj léčebných terapií, které změní lidský život

H2Pro_Latest Innovations 800x450
Materiály H2Pro™
HMF FlatSeal|Trelleborg Sealing Solutions
HMF FlatSeal™
Nexus-Face-Seals-Latest- Innovations-800x450
Nexus Face Seal
01_V-Ring_Latest Innovations 800x450
V-kroužek Forsheda®
Isolast PureFab FFKM for Semiconductor Sealing Applications
Isolast Purefab FFKM
 Gaskets and manway lid gaskets for Chemical Transportation
Těsnicí prvky pro přepravu chemikálií
Trelleborg D-Seal, Combined sealing and damping for critical truck engine
D-Seal
Elastomerový prvek s těsnicí a tlumicí funkcí pro kritické aplikace motorů a pohonných jednotek nákladních vozidel
01_FoodPro_Latest Innovations 800x450
FoodPro® EPDM
01_ACB_Latest Innovations 800x450
Pokroková kompozitní ložiska HiMod®
Banner
Polymerová těsnicí řešení
01_XploR_Latest Innovations_800x450
XploR™ S-Seal & XploR™ FS-Seal

Objevte těsnění s vysokou integritou pod extrémním tlakem

01_Multi_Component_Latest Innovations 800x450
Vícekomponentní technologie
Engineered FFKM Seals and high-performance perfluoroelastomers
Pokrokové schopnosti materiálu Isolast®
Cast_Latest Innovations
iCast™ LSR
k-fab-latest-innovations
Přírubové těsnění Isolast® K-Fab™
FoodPro_E75F1_Latest Innovations 800x450
FoodPro® E75F1
01_ Rapid Development Center_Latest Innovations 800x450
Rapid Development Center
Rychlejší uvedení produktů na trh
Counter-Surfaces
Povrchové úpravy

Optimalizujte pochromované dynamické aplikace

Turcon® MC1 & MC2
Turcon® MC1 & MC2
Nové elektricky vodivé materiály na bázi PTFE
Kognitivní těsnění
Využijte svá data na maximum díky prediktivní údržbě
SealGlide_Visual_800x400
Seal-Glide®
HiSpin-techtalk-Web_banner_800x450
Těsnění HiSpin® pro segment e-Mobility

Maximalizujte svoji jízdu díky nové generaci těsnění e-nápravy

Turcon® Roto L
Turcon® Roto L

Úspora energie díky nulovému tření

HiSpin® Seals for Aerospace
Těsnicí prvky HiSpin® pro aplikace leteckého průmyslu

Zvyšte výkon rotorových letadel 

Engineered molded parts
Speciální lisované díly

Jedinečné aplikace vyžadují jedinečná řešení

Cutsomized packaging
Přizpůsobené balení
Inovativní řešení pro balení a kompletování
Turcon M12
Turcon® M12

Bezkonkurenční výkon v hydraulických aplikacích

Cassette Seal
Kazetové těsnění CSL 1500

Prodloužení životnosti v těžkých provozních podmínkách

Guinnessův svět rekordů
uht
Těsnicí prvky Ultra High Temp
Zurcon Glyd Ring D
Zurcon® Glyd Ring® D