Technische voorstellen online
De TPO (Technical Proposals Online) is een tool waarmee Trelleborg Sealing Solutions de technische gegevens van de klant kan vertalen naar productinformatie en partnummers ondersteund door afbeeldingen. De visualisatie van het voorstel zal bijdragen tot een wederzijds beter begrip van de eisen van de afdichtingsoplossing.
Alle metingen, waarden en/of afmetingen verkregen via de TPO tool zijn richtlijnen en dienen als zodanig enkel ter oriëntatie te worden gebruikt. Het doel is om het selectieproces van Trelleborg Sealing Solutions producten, die mogelijk geschikt zijn voor een bepaalde toepassing, te vereenvoudigen.
Ieder Trelleborg Sealing Solutions product dat wordt geadviseerd middels de TPO tool voor gebruik in een specifieke toepassing moet altijd worden gecontroleerd door de eindgebruiker van de TPO tool, de klant en/of de inkoper via de desbetreffende testmethoden om zich te verzekeren van daadwerkelijke productgeschiktheid.
Alle gebruikte afbeeldingen zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden. De 2D en 3D compilatie afbeeldingen zijn alleen bedoeld om een algemene indicatie van de voorgestelde oplossing te geven. Individuele kenmerken zoals spelingen, maatvoeringen, afdichtings- en groefafmetingen en afdichtingskleuren kunnen in de praktijk afwijken.
Enkele voordelen zijn:
• Eén plaats voor het aanmaken en bewaren van technische voorstellen
• Toegang naar uw voorstellen 24/7, wereldwijd
• Consistente layout
Access TPO here
Om deze tool te gebruiken dient u ingelogd te zijn.
eBusiness / EDI
Trelleborg Sealing Solutions biedt optimale mogelijkheden op het gebied van EDI (Electronic Data Interchange):
- Wij ondersteunen alle gangbare gegevenscommunicatieformaten en communicatiekanalen.
- Momenteel maken we samen met vele partners wereldwijd gebruik van EDI. Hierbij werken we dikwijls in verschillende formaten en met verschillende upload-platforms.
- Onze EDI-projectgroep kan samen met de op uw afdeling verantwoordelijke medewerker snel een verbinding tot stand brengen.
- De vele met succes geïmplementeerde projecten tonen de enorme voordelen van EDI voor beide partijen aan.
- Op de volgende pagina vindt u uw contactpersoon voor EDI-toepassingen.
Neem voor meer informatie contact met ons op!
EDI for Customers
Trelleborg Sealing Solutions maakt gebruik van EDI (Electronic Data Interchange), waarmee inkoopprocedures op diverse manieren worden geoptimaliseerd:
- De elektronische verwerking van inkopen is veel efficiënter dan bij conventionele methoden het geval is.
- Misverstanden en onzekerheden kunnen worden voorkomen.
- Verwerkingskosten blijven voor beide partijen tot een minimum beperkt.
Wij brengen de complete procesketen voor u in kaart:
- Order of leveringsplanning
- Orderbevestiging
- Leveringsontvangst
- Factuur
Wij ondersteunen alle gangbare formaten:
- VDA
- EDIFACT
- XML (exclusief, of openTRANS)
- ANSI/X.12
- Andere formaten kunnen eveneens worden ondersteund.
Daarnaast zijn er meerdere communicatiemethoden mogelijk:
- OFTP2
- AS2
- SFTP
Doordat wij gebruik maken van de modernste technologie (Seeburger BIS-systeem), kunnen we u binnen een kort tijdsbestek een geschikte oplossing bieden.
Neem voor meer informatie contact met ons op.
EDI for Suppliers
Trelleborg Sealing Solutions offers multiple approaches using electronic data interchange (EDI) to optimize the supply chain:
- Processing purchases electronically is significantly more efficient than conventional methods.
- Misunderstandings and uncertainty can be avoided.
- Costs for processing will be reduced on both sides.
We will map the entire process chain for you:
- Order or order changes
- Order confirmation
- Delivery receipt
For data interchange, we have selected the common EDIFACT-Format.
Using the most modern technology (Seeburger BIS-System), we will be able to enjoy the advantages of electronic business connections with you in a short period of time.
For more information, please contact your sales representative.
EDI with TSS
Implementation guidelines (EDIFACT)
XLS-based eBusiness
If you have any technical questions, you can contact our global EDI team