Home  
           percorso: Società / Ricerca & Sviluppo / Test / Banco Prova Raschiatori    
TSS Italia Spa
Gruppo TSS
TSS Missione + Visione
Gruppo Trelleborg
Ricerca & Sviluppo
 Sviluppo Poliuretano
 Laboratorio Polimeri
 Sviluppo PTFE
 Sviluppo Prodotto
 Test
 
Banco Prova Raschiatori
  
Banco Prova Automotive
  
Test a Bassa Temperatura
  
Test Durata Paraolio
  
Banco Prova Tenute Rotanti
  
Banco Prova Tenute Stelo
  
Banco Prova Trazione
Qualità
Capacità Produttive
Management
Nel Mondo

Dai un'occhiata al nuovo Catalogo Elettronico, dove puoi effettuare una ricerca delle tenute per codice, proprietà e certificati. Richiedi una quotazione online!




I Test devono determinare la capacità dei raschiatori di impedire che polvere / sporco, che in certe condizioni aggrediscono dall'esterno, si infiltrino nel sistema idraulico. Le particelle esterne che sono entrate nel sistema sono raccolte nei contenitori di plexiglass che si possono vedere al centro dell'illustrazione. L'olio contenuto in questi contenitori è analizzato / esaminato per studiare queste impurità.


banco prova raschiatori
Dati Tecnici

  • DIAMETRO STELO 0 - 50 mm
  • VELOCITA' STELO 0 - 0.5 mm/s
  • FLUIDO TEST  HLP46 + Arizona Dust
  • PRESSIONE 0 - 5 MPa
  • CORSA      200 mm
  • DEFLESSIONE STELO 0 - 0.5 mm
  • TEMPERATURA OLIO 25 - 50 °C

Parametri Misurati

  • DIMENSIONI E QUANTITA' DELLE PARTICELLE
  • DEFLESSIONE DELLO STELO
  • PRESSIONE

 
User name

 

Password


 
Nuova registrazione
Vantaggi della registrazione
Hai dimenticato la Password?