Home  
           percorso: Prodotti / Materiali di formulazione interna    
Catalogo elettronico
Shop Parti di Ricambio
Materiali di formulazione interna
Area download
O-Rings
Pistone
Stelo
Raschiatori
Anelli Guida
Mechanical face seals
Tenute Pneumatiche
Tenute Rotanti
Tenute Statiche
Componenti a Disegno
Boccole

Dai un'occhiata al nuovo Catalogo Elettronico , dove puoi effettuare una ricerca delle tenute per codice, proprietà e certificati. Richiedi una quotazione online!




Turcon ®

Una vasta gamma di mescole termoplastiche ad alte prestazioni sviluppate per l'utilizzo in elementi di tenuta. Caratteristiche: frizione molto bassa per ridurre la perdita di potenza, assenza di stick-slip per un accurato posizionamento e controllo, bassa usurabilità per un lungo funzionamento, eccellente resistenza chimica / compatibilità ai fluidi.


Turcite ®

Una vasta gamma di mescole termoplastiche ad alte prestazioni sviluppate per l'utilizzo come guide piane, anelli guida e boccole. Caratteristiche: frizione molto bassa per ridurre la perdita di potenza, assenza di stick-slip per un accurato posizionamento e controllo, buoni carichi specifici, bassa usurabilità per un lungo funzionamento, eccellente resistenza chimica / compatibilità ai fluidi, tempo di immagazzinamento virtualmente illimitato, capacità di assorbire le vibrazioni durante la lavorazione di macchina.


HiMod ®

Una gamma di materiali termoplastici ad alto modulo, alte prestazioni. Diverse mescole sono disponibili per ottimizzare le prestazioni nelle applicazioni di guide e boccole sotto l'aspetto strutturale, chimico, elettrico e delle prestazioni.


Zurcon ®

Una gamma di Polimeri ad alte prestazioni sviluppata per applicazioni specifiche nel campo della tenuta. Il materiale è disponibile in una vasta gamma di mescole, additivi e durezze, in modo da ottimizzare la compatibilità e le prestazioni degli elementi di tenuta con il sempre maggiore numero di fluidi industriali. Di particolare interesse è la gamma di poliuretani per iniezione Zurcon®, progettata per soddisfare le esigenti richieste dei sistemi di tenuta idraulica e pneumatica. Caratteristiche: alta resistenza alla trazione ed all'usura.


Isolast ®

Un Perfluoroelastomero (FFKM) per le alte temperature che fornisce una tenuta avanzata negli ambienti chimicamente e per processo più ostili. Nuovi materiali estendono la gamma di temperature a più di 300°C ed offrono la migliore resistenza chimica di qualunque elastomero per alte temperature. E' prevista anche la possibilità di mescole FDA compatibili.


Orkot ®

Il materiale Orkot® é un composito termoindurente che racchiude tecnologie polimeriche avanzate. E' costituito da tessuti impregnati di resine termoindurenti, omogeneamente additivati con lubrificanti solidi e non, per raggiungere la soluzione migliore che incontri i requisiti di svariate applicazioni industriali.


Altri Materiali

Trelleborg Sealing Solutions fornisce anche una vasta gamma di materiali termoplastici ed elastomeri, incluso PTFE caricato o vergine, PCTFE, ETFE, Poliuretani, poliestere, nitrili, silicone e fluoroelastomeri. Sono disponibili prodotti per applicazioni di tenuta nella maggior parte dei media gassosi e liquidi.
Per ogni famiglia di materiali sono disponibili varie mescole e durezze per soddisfare i requisiti di applicazioni specifiche, incluso FDA, WRC, ed altri enti di certificazione. Lo sviluppo continuo di materiali e profili permette a Trelleborg Sealing Solutions di mantenere una posizione di leader nella tecnologia di tenuta.


 
User name

 

Password


 
Nuova registrazione
Vantaggi della registrazione
Hai dimenticato la Password?
Buy Mechanical Face Seals online!