Home  
           You are here: Applications / Alimentaire/pharmaceutique / Matériaux    
Aéronautique
Alimentaire/pharmaceutique
 Matériaux
  
EPDM
  
FKM
  
Resifluor™ 500
  
Isolast® FFKM
  
Turcon®
  
Silicone
  
NBR
  
Zurcon®
  
Revêtements
 Produits
 Homologations
 NEP & SEP
 Applications
Application médicale
Automobile
Equipement sanitaire
Hydraulique mobile
Hydraulique stationnaire
Industrie chimique
Marine
Pétrole et gaz
Semi conducteur
Transmission de puissance

Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.




Gros plan sur les matériaux

Les normes et la propreté sont primordiales


C’est sans aucun doute dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques que l‘étanchéité est la plus critique. La défaillance d’un joint d’étanchéité fait courir le risque d’une contamination ou d’un arrêt de la production. Les matériaux, qu’il s’agisse d’élastomères ou de plastiques, doivent affronter une grande variété de fluides ainsi que des protocoles de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP). Ils doivent également être conformes à un nombre croissant de réglementations nationales et internationales, comme celles de la FDA, de la 3-A, de la NSF et de l’USP..



Matériaux développés pour les applications sévères


Forts d’une expérience de plusieurs décennies durant lesquelles nous avons travaillé avec de grands fabricants d’équipements et des utilisateurs du monde entier et développé une gamme de matériaux parfaitement adaptée à ce secteur. Avec pour objectif d’assurer des performances d’étanchéité durables, Trelleborg Sealing Solutions a énormément investi en recherche afin d’identifier le matériau optimal pour chaque application. Les matériaux résultants vont des élastomères courants aux FFKM Isolast® et aux Turcon® brevetés.


matériaux




Télécharger le tableau comparant nos matériaux (PDF, 52 KB)




Conformité à toutes les grandes normes


Les matériaux proposés par Trelleborg Sealing Solutions sont conformes à toutes les grandes normes propres à chaque type de mélange, notamment les règles


21 CFR 177.1550 de la FDA concernant les plastiques fluorocarbonés, les règles 21 CFR 177.2600 de la FDA concernant les élastomères, les règles 3-A, USP Classe VI, NSF et celles relatives à la cytotoxicité (USP 87).


Les principaux matériaux sont :


Pour plus d'informations sur l'étanchéité en NEP ET SEP


Pour plus d'informations sur les normes


 
Nom de connection

 

Mot de passe


 
Enregistrement nouvel adhérent
Avantages de l'enregistrement
Mot de passe oublié?
Solutions d'étanchéité pour les industries agroalimentaires et pharmaceutiques (PDF 7644K)